Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Codeurs PSENenco

Codeur standard – mais de sécurité

Codeurs PSENenco

Les codeurs PSENenco sont utilisés pour déterminer la position et la vitesse. Le codeur disponible au premier niveau de montage est un codeur absolu utilisé dans le système d’automatismes PSS 4000. Il fournit des valeurs de positions diversitaires, absolues, qui sont vérifiées dans le bloc logiciel. Le codeur possède un système de mesure magnétique et optique. Vous obtenez deux appareils en un !

Position de sécurité et vitesse de sécurité – les avantages

  • Analyse de la vitesse et de la position en toute sécurité
  • Transfert de la fonction de surveillance en toute sécurité dans le logiciel utilisateur
  • Grande flexibilité lors de la surveillance des valeurs seuils grâce à la surveillance dynamique dans le programme utilisateur
  • Remplacement de la boîte à cames mécanique par la boîte à cames électronique de sécurité PSS 4000 (avec codeur PSENenco)
Position de sécurité et vitesse de sécurité – les avantages

Caractéristiques des codeurs

Caractéristiques des codeurs
  • Deux codeurs réunis dans un même boîtier
  • Diversitaire à deux canaux (1x optique, 1x magnétique)
  • 2 interfaces SSI
  • SIL CL 3 et PL e dans le système d’automatismes PSS 4000

Utilisation des codeurs PSENenco

Le codeur PSENenco est essentiellement utilisé dans le secteur des presses mécaniques. Ainsi, la solution « boîte à cames électronique de sécurité » remplace complètement les boîtes à cames mécaniques conventionnelles. L’association des codeurs PSENenco avec le système de commande PSSuniversal PLC et les blocs logiciels correspondants permet d’atteindre SIL 3. Vous trouverez d’autres domaines d’utilisation du codeur partout où une détection de la position de sécurité est nécessaire.

Utilisation des codeurs PSENenco

Secteurs d’activités pour les codeurs

Notre gamme de produits : Codeurs PSENenco

PSENenco codeurs

Le PSENenco est un codeur standard. Combiné avec le système de commande PSSuniversal PLC et les blocs logiciels correspondants, il permet d’atteindre SIL 3 et PL e.

Chargement