Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo

Systèmes de commande pour les applications simples et complexes

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo

Les systèmes de commande PMCprimo disposent des fonctionnalités API et Motion. Au sein d’une installation, ils prennent en charge l’automatisation, y compris la gestion des mouvements. Cette possibilité s’applique à une multitude d’axes numériques.

Le PMCprimo est synonyme de grande performance et flexibilité. Il est possible de relier en toute flexibilité jusqu’à 32 axes, à la manière d’un arbre électronique, et de résoudre des tâches de commande numérique simples. Les fonctions standard, telles que, par exemple, les « coupes à la volée », les « coupes synchronisées » ou les « fonctions de cames », sont déjà enregistrés en tant que blocs fonctions. Les fonctions des machines, telles que le « conditionnement en sacs plastiques », sont également disponibles. Grâce à l’utilisation de fonctions modernes, telles que la maintenance à distance, le paramétrage automatique de composants de systèmes changeants et le partage de toutes les entrées / sorties, vous mettez en œuvre des solutions performantes avec une grande disponibilité.

Nouveauté : Systèmes de commande Motion Control PMCprimo C2 – maintenant encore plus performants

Les systèmes de commande performants Motion Control PMCprimo C2 disposent de fonctionnalités API, Motion Control et commande numérique et vous assistent lors de la réalisation de vos tâches de commande complexes. Les PMCprimo C2, hautement performants, avec un processeur puissant de 1,3 GHz et FPGA permettent d’augmenter la productivité et la qualité du process. Profitez de temps de mise en service courts grâce à la programmation avec le logiciel API selon la CEI 61131 !

L’importation et l’exportation simple des données est garantie par l’interface USB. Avec le PMCprimo C2, vous disposez d’une interface EtherCAT maître. D’autre part, le PMCprimo C2 est compatible avec différentes interfaces de communication maîtres et esclaves, telles que, par exemple, Modbus/TCP, CAN ou PROFIBUS DP S. Les systèmes de commande permettent par ailleurs le fonctionnement parallèle de plusieurs réseaux de communication (EtherCAT/CANopen).

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo C2

Faites votre choix en fonction de l’exigence :

Basé sur un variateur de sécurité : PMCprimo DriveP

Avec la solution Motion Control, basé sur un variateur de sécurité, le système de commande Motion Control est intégré comme carte en option dans le variateur de puissance. D’autres variateurs de puissance sont couplés en toute simplicité à partir du bus d’entraînement. Avec le PMCprimo DriveP, vous obtenez donc une solution compacte pour votre application avec une performance maximale !

D’autre part, cette solution est facilement extensible aux fonctions de sécurité intégrées dans l’entraînement : avec la carte de sécurité PMCprotego S. Les fonctions de sécurité liées au mouvement, à l’arrêt et au freinage garantissent une réduction des temps de montage et des frais de maintenance. Les fonctions Motion Control, API et sécurité sont réunies dans un même appareil.

Basé sur un contrôleur : PMCprimo MC

En tant que solution centralisée, le PMCprimo MC crée la base d’un système ouvert du fait de sa plate-forme matérielle basée sur un contrôleur. Grâce aux nombreuses interfaces du contrôleur, le PMCprimo MC constitue également le bon choix pour des applications complètes ! La puissance élevée du processeur permet des temps de cycle courts, même si les programmes d’applications sont complexes. Les process de machines exigeants peuvent par conséquent être réalisés de façon optimale.

Avantages avec les systèmes de commande Motion Control PMCprimo

Faible encombrement grâce à la solution intégrée : PMCprimo DriveP – basé sur un variateur de sécurité

  • SoftPLC performant selon la CEI 61131 et interface du programme claire
  • Adaptés au Motion Control et aux applications de commande numérique, raccordement possible à un superviseur, extension simple avec des entrées / sorties externes grâce au raccordement PSSu
  • Plus grande disponibilité des machines puisqu’une remise en service rapide est possible à partir de cartes SD suite au remplacement des composants
  • Réduction des coûts grâce aux fonctionnalités intégrées API, Motion et commande numérique, armoires électriques de petite taille grâce à la solution intégrée
Faible encombrement grâce à la solution intégrée : PMCprimo DriveP – basé sur un variateur de sécurité

La souplesse grâce à l’ouverture : PMCprimo MC – basé sur un contrôleur

  • Plus d’interfaces soutiennent l’intégration dans de nombreux environnements d’automatismes
  • Adapté aux programmes d’applications plus complexes grâce à la puissance élevée du processeur
  • Solution de contrôle-commande avantageuse pour les applications jusqu’à 16 axes
La souplesse grâce à l’ouverture : PMCprimo MC – basé sur un contrôleur

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des systèmes de commande compacts et performants PMCprimo DriveP

Caractéristiques techniques des systèmes de commande compacts et performants PMCprimo DriveP

  • Prise en charge des tâches de commande avec une performance particulièrement importante
  • Solution globale modulaire et compacte, grâce à l’insertion de la carte Motion Control PMCprimo C dans le variateur de puissance
  • Pour toutes les applications dédiées à la sécurité jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1
Caractéristiques techniques des systèmes de commande ouverts et basés sur un contrôleur PMCprimo MC

Caractéristiques techniques des systèmes de commande ouverts et basés sur un contrôleur PMCprimo MC

  • Les process de machines complexes pour plusieurs axes sont réalisés en toute simplicité grâce à la puissance élevée du processeur
  • Peut être intégré en toute flexibilité dans chaque environnement d’automatismes grâce à une multitude d’interfaces : 3 codeurs, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS DP esclave + 3 x CANopen
  • Les 16 entrées et sorties digitales créent la condition préalable d’une solution de contrôle-commande avantageuse

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo – la solution adaptée à chaque exigence

Toutes les fonctions de votre installation sont adaptées les unes aux autres avec Pilz Motion Control. Cela vous assure des procédés de fabrication fluides, moins de pannes et par conséquent, une production moins coûteuse. Profitez des nombreuses fonctions :

  • CEI 61131-3
  • Positionnement sans secousse
  • Arbres virtuels
  • Transmission électrique
  • Transmission à cames
  • Contrôle de registration
  • Réglage de la tension de bande
  • Interpolation linéaire et circulaire
  • Boîte à cames électronique
  • Entrées rapides pour la détection de marques d’impression
La solution adaptée à chaque exigence

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo – adaptés à une multitude d’applications

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo – adaptés à une multitude d’applications
  • Transport et tri : par exemple, synchronisation (sur transporteur à alvéoles), vide /espacement défini, remplissage des vides, transport sans à coups de papier et de liquide, etc.
  • Des emballages sous toutes les formes : par exemple, emballage par rétraction, sacs en plastique, emballage sous blinder, papier, ensachage
  • Impression, papier et étiquettes : par exemple, estampillage (impression de la date, etc.), découpage de papier, empilage, transport, impressions spéciales, telles que boutons de cuisinière, impression carton ou couleur, collages sur CD, sacs, cartes postales, etc.
  • Palettisation et encartonnage : par exemple, empilage, Pick-and-Place, présentation en plateau Machines-outils spéciales
  • Machines-outils spéciales : par exemple, ponceuses, tours
  • Solution spécifique pour bancs d’essai : par exemple, positionnement, réglage du couple, interpolation et transformation, robotique

Notre gamme de produits : PMCprimo – pour les tâches de commande et de mouvement

PMCprimo DriveP

Système de commande compact, basé sur un variateur de sécurité, pour une plus grande qualité du process – en option, possibilité d’extension vers des fonctions de sécurité intégrées dans l’entraînement.

PMCprimo C2

La carte Motion Control PMCprimo C2 dispose d’une grande performance et permet d’augmenter la productivité, ainsi que la qualité du process. Vous obtenez le système de commande Motion Control PMCprimo DriveP inséré dans le variateur de puissance PMCprotego D.

PMCprimo MC

Bénéficiez d’une flexibilité maximale grâce à l’ouverture – avec le système de commande PMCprimo MC, basé sur un contrôleur : le bon choix pour des applications complètes !

Accessoires pour PMCprimo

Les accessoires des systèmes de commande Motion Control PMCprimo, composés de différents câbles de raccordement et de la carte PMCprimo C, complètent chaque application.

Chargement