Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Safe Motion – soyez les premiers sur la ligne d’arrivée

Atteindre le niveau de performance PL e avec chaque retour de position

Safe Motion

Le Safe Motion concrétise vos souhaits : la carte de sécurité permet à votre entraînement d’atteindre le niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 avec tous les retours de position et bus de terrain courants ! De ce fait, la productivité de vos machines augmente jusqu’à 20 %. Vous disposez de fonctions de sécurité intégrées dans l’entraînement, telles que la « limitation de sécurité de la vitesse ». Ainsi, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs et augmentez la sécurité lors de la configuration. Efficace et sûr – avec le Safe Motion, soyez les premiers sur la ligne d’arrivée ! 

Avantages qui vous mènent sur la voie de la sécurité :

  • Une grande disponibilité des installations grâce à des temps de réponse hautement dynamiques et courts
  • Sécurité jusqu’à PL e avec un codeur (retour de position standard)
  • Ouvert à tous les bus courants
  • Mise en service rapide
  • Logiciel convivial

Caractéristiques de la solution Safe Motion :

Caractéristiques de la solution Safe Motion.
  • Réduction des coûts puisqu’avec un retour de position standard, on atteint une sécurité maximale jusqu’à PL e – sans un deuxième codeur
  • Les variateurs de puissance PMCprotego D sont conçus selon l’EN/CEI 62061 (SIL 3), l’EN ISO 13849-1 (jusqu’à PL e)
  • La carte de sécurité PMCprotego S est conforme à l’EN 61800-5-2
  • Paramétrage simple et rapide de plusieurs cartes de sécurité, de manière centralisée, avec un logiciel
  • Facilité de remplacement des appareils grâce à la carte mémoire SD (configuration standard et de sécurité)
  • Moins d’opérations de câblage grâce à un filtre d’alimentation intégré (conforme aux normes CEM)

 

Fonctions d’arrêt de sécurité

Coupure de sécurité du couple (Safe torque off)

Coupure de sécurité du couple (Safe torque off)

La fonction « Coupure de sécurité du couple » (STO) interrompt en toute sécurité l’alimentation en énergie du moteur directement dans le variateur de puissance. L’entraînement ne peut pas générer de mouvement dangereux. Si la fonction STO est activée lorsque l’entraînement est en mouvement, le moteur s’arrête lentement et de façon incontrôlée.

Arrêt de sécurité 1 (Safe stop 1)

Arrêt de sécurité 1 (Safe stop 1)

La fonction « Arrêt de sécurité 1 » sert à éteindre l’entraînement de façon contrôlée, puis à couper en toute sécurité l’alimentation du moteur. À l’arrêt de rotation, l’entraînement ne peut plus générer de mouvement dangereux.

Arrêt de sécurité 2 (Safe stop 2)

Arrêt de sécurité 2 (Safe stop 2)

La fonction « Arrêt de sécurité 2 » sert à éteindre l’entraînement de façon contrôlée, puis à introduire le « maintien de l’arrêt de sécurité ». Durant le « maintien de l’arrêt de sécurité », les
fonctions de réglage de l’entraînement sont entièrement conservées.

Fonctions de mouvement de sécurité

Maintien de l’arrêt de sécurité (Safe operating stop)

Maintien de l’arrêt de sécurité (Safe operating stop)

La fonction « Maintien de l’arrêt de sécurité » surveille la position d’arrêt atteinte par les axes et empêche de quitter la fenêtre de position. Ainsi, les fonctions de réglage de l’entraînement sont entièrement conservées. Lorsque la fenêtre de position surveillée est quittée, l’entraînement est coupé en toute sécurité.

Limitation de sécurité de la vitesse (Safe Limited Speed)

Limitation de sécurité de la vitesse (Safe Limited Speed)

La fonction « limitation de sécurité de la vitesse » surveille le respect par l’entraînement d’une vitesse maximale définie. En cas de dépassement de la valeur limite de la vitesse, l’entraînement est coupé en toute sécurité.

Plage de vitesses de sécurité (Safe speed range)

Plage de vitesses de sécurité (Safe speed range)

La fonction « plage de vitesses de sécurité » étend la fonction SLS à la surveillance à une vitesse minimale. Conséquence : il ne faut ni être au-dessus d’une valeur maximale de la vitesse, ni être en dessous d’une valeur minimale de la vitesse. Si l’une de ces limites est franchie, l’entraînement est coupé.

Direction de sécurité (Safe direction)

Direction de sécurité (Safe direction)

La fonction « direction de sécurité » garantit que le mouvement d’un entraînement ne peut avoir lieu que dans une seule direction (définie). En cas de changement du sens de rotation prescrit, l’entraînement est coupé en toute sécurité.

Limitation de sécurité de la position (Safe limited position)

Limitation de sécurité de la position (Safe limited position)

La « limitation de sécurité de la position » (SLP) surveille tous les fins de course, tels que, par exemple, la surveillance de plage en toute sécurité sur des robots ou des axes linéaires.

Limitation de sécurité de la course (Safe limited increment)

Limitation de sécurité de la course (Safe limited increment) 

La fonction « limitation de sécurité de la course » (SLI) prend en charge les tâches de mouvement de sécurité lors de l’insertion des matières premières avec une « limitation de sécurité de la course » dans le processus. C’est important par exemple dans la transmission des rouleaux sur des presses.

Fonctions de freinage de sécurité

Commande du frein de sécurité (Safe brake control)

Commande du frein de sécurité (Safe brake control)

La fonction « pilotage du frein de sécurité » permet la commande en toute sécurité du frein et empêche ainsi la chute de charges suspendues.

Test du frein de sécurité (Safe brake test)

Test du frein de sécurité (Safe brake test)

La fonction « test du frein de sécurité » contrôle le fonctionnement du frein. Grâce à ce test, les erreurs dans la commande et dans la mécanique du frein peuvent être découvertes. Selon le type d’application et selon les exigences de l’analyse du risque, le test de freinage est exécuté à chaque cycle de production ou seulement toutes les 24 heures.

 

Nombreuses applications – Safe Motion en tant que solution extensible

Le variateur de puissance PMCprotego DS avec carte de sécurité intégrée offre une solution de sécurité flexible et extensible. Celle-ci combine individuellement toutes les fonctions de sécurité dont a besoin votre application.
La fonction « coupure de sécurité du couple » est la base de toute fonction de sécurité. Elle est d’ores et déjà inclue dans l’équipement de base du variateur de puissance PMCprotego D. Avec la carte de sécurité débrochable, vous obtenez de nombreuses autres fonctions de sécurité.

En principe, sont concernées toutes les applications dont la surveillance de la vitesse dépend du mode de fonctionnement. Exemples d’applications :

  • Configurer en toute sécurité
  • Charges suspendues / axes verticaux
  • Surveillance / contrôle de processus
  • Intervention en toute sécurité dans le processus
  • Centres d’usinage
  • Systèmes de transport téléguidés
  • Pick & Place par des robots
  • Construction de scènes
  • Palettisation

 

Nombreuses applications

Secteurs d’activités

Notre gamme de produits : PMCprotego

PMCprotego S – carte de sécurité

La carte de sécurité à insérer dans le variateur de puissance PMCprotego D permet d’obtenir une sécurité maximale jusqu’à PL e pour chaque retour de position.

PMCprotego DS – Safe Motion

Les fonctions d’arrêt, de mouvements et de freinage peuvent être réalisées directement dans l’entraînement – Safe Motion. Vous trouverez ici la solution complète constituée de la carte de sécurité PMCprotego S et du variateur de puissance PMCprotego D.

Chargement