Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PASmotion et PASconfig SDrive – logiciels d’ingénierie Motion Control

Logiciels d’ingénierie Motion Control

Les logiciels d’ingénierie Pilz Motion Control permettent de configurer, de programmer rapidement et simplement vos entraînements et de les surveiller en toute sécurité. Utilisez nos logiciels Motion Control pour paramétrer les fonctions Safe Motion, générer des enchaînements de mouvements jusqu’au diagnostic. La base de l’ensemble de la programmation est un logiciel API selon la norme CEI 61131-3.

Avantages des logiciels d’ingénierie PMC :

PASmotion, le logiciel pour le paramétrage de vos tâches d’entrainement, vous offre :

  • plus de convivialité et un gain de temps grâce à des blocs fonctions prédéfinis
  • une ouverture pour chaque environnement de système
  • le paramétrage au lieu de la programmation, sachant qu’il existe des projets de base et d’applications
  • une mise en service rapide et simple de vos entraînements grâce à des outils graphiques et un oscilloscope enregistreur
  • un téléchargement gratuit
  • plusieurs langues

Avec PASconfig SDrive, le logiciel pour le paramétrage des fonctions de sécurité, bénéficiez :

  • d’une mise en service plus rapide et plus intuitive – le logiciel est maîtrisé en 1 heure sans formation
  • de plus de sécurité puisque les erreurs de saisies sont réduites
  • de l’affectation flexible et configurable des entrées et sorties aux fonctions de sécurité

Caractéristiques des logiciels d’ingénierie PMC

Caractéristiques des logiciels d’ingénierie PMC

Les caractéristiques suivantes sont valables pour tous les logiciels d’ingénierie PMC :

  • Programmation selon la CEI 61131-3
  • Les appareils externes peuvent être intégrés en toute simplicité via différents bus – grâce au gestionnaire de ressources
  • Toutes les données de configuration sont disponibles dans un même projet – de l’ingénierie à la mise en service

 

Fonctions principales du PASmotion :

  • Éditeur graphique pour les lois de mouvements
  • Mesure des enchaînements de mouvements – grâce à l’affichage graphique
  • Paramétrage des appareils (exemple : variateurs de puissance PMCprotego / PMCtendo, système de commande Motion Control PMCprimo)
  • Aide directe au paramétrage sans avoir besoin de recourir à des manuels d’utilisation
  • Affichage des états des entrées / sorties

Fonctions principales du PASconfig SDrive :

  • Paramétrage des fonctions de sécurité
  • Affichage des états des entrées / sorties
  • Calculateur d’unités
  • Sauvegarde des données sur carte SD
  • Fonction de rapport

De nombreuses applications peuvent être réalisées avec le PASmotion :

  • Servopresse
  • Coupe à la volée
  • Remplissage
  • Fardeleuse
  • Machine à ensacher
  • Étiquetage
  • Loi de mouvement mécanique
  • Axes verticaux
De nombreuses applications peuvent être réalisées avec le PASmotion

Vous trouverez ici des exemples de secteurs d’activités dans lesquels le Pilz Motion Control est déjà utilisé :

Chargement