Belgique | français

Vue d’ensemble des normes spécifiques à des produits (normes C)

Normes produits

Vue d’ensemble des normes spécifiques à des produits (normes C)

Les normes C sont des normes produits contenant les exigences détaillées pour des machines spéciales, avec renvois aux normes B. Deux institutions ont été mandatées pour élaborer ces normes : il s’agit du CENELEC pour les normes européennes et du CEN pour les directives électriques.

Les principales normes C

Presses  
Presses hydrauliques EN 693
Presses mécaniques EN 692
Presses plieuses EN 12622
Presses pneumatiques EN 13736
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc EN 289
Robot industriel   
Partie 1 Robots Partie 2 Système robotisé et intégration EN ISO 10218-1/2
Robots collaboratifs ISO TS 15066
Centres d’usinage EN 12417
Matériel pour l’industrie textile EN/ISO 11111-1 à -7
Machines pour le travail du bois EN 940, EN 1218-1 à 5, EN 848-1 à 3
Machines à laser EN/ISO 11553-1 à -3
Machines de conditionnement EN 415-1 à -10
Machines à laser EN/ISO 11553-1 à -3
Machines d’impression et de transformation du papier EN 1010-1 à -4
Machines de moulage par soufflage, machines de thermoformage  EN 422, EN 12409
Machines de tournage EN ISO 23125
Chantiers de moulage des métaux sous pression EN 869
Équipements et systèmes de manutention continue EN 619
Portes motorisées EN 12453
Véhicules à guidage automatique (VGA) EN/ISO 3691-1 à 5