Belgique | français

Sécurité fonctionnelle

Sécurité dans les situations dangereuses avec arrêt d’urgence

Les origines des dangers et par conséquent les mesures techniques destinées à les éviter peuvent être très différentes. C’est pourquoi on distingue différents types de sécurité, par exemple en fonction de l’origine de dangers possibles.

On parle de « sécurité fonctionnelle » lorsque la sécurité dépend du fonctionnement correct d’un système électrique (E), électronique (E) et programmable électronique (PE) (en abrégé : système E/E/PE).

En ce qui concerne les exigences en termes de sécurité fonctionnelle, l’appréciation du risque joue un rôle prépondérant. Les étapes à respecter pour l’appréciation du risque et la réduction du risque des machines et la manière d’analyser et de vérifier les fonctions de sécurité sont mises en évidence dans les normes EN ISO 12100, 13849-1/-2 et EN 62061. Les exigences relatives à l’intégrité de la sécurité (PL, SIL) résultent de l’estimation du risque.

Vue d’ensemble du secteur