Belgique | français

Surveillance des surfaces avec des scrutateurs laser en 2D

Découvrez les nombreuses possibilités d’utilisation des scrutateurs laser en 2D !

Surveillance des surfaces avec des scrutateurs laser en 2D

Que ce soit pour la sécurisation d’une zone dangereuse ou pour la surveillance des accès : les scrutateurs laser en 2D offrent une solution flexible pour vos exigences de sécurité. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’aux possibilités d’adaptation à des contraintes architecturales, ils peuvent être intégrés de manière optimale dans les applications les plus diverses.

De nos jours, que peuvent apporter les scrutateurs laser de sécurité ? Ci-dessous, nous vous informons sur les applications les plus importantes.

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Les applications dans lesquelles a lieu une interaction entre l’homme et la machine impliquent des exigences élevées en ce qui concerne la solution de sécurité. Les scrutateurs laser en 2D détectent le rapprochement d’une personne vers un mouvement dangereux et désactivent ce dernier en toute sécurité. Les champs de protection et d’alerte peuvent ainsi être configurés de manière flexible et adaptés à des contraintes architecturales. Si quelqu’un pénètre dans le champ d’alerte, le mouvement dangereux est freiné de façon contrôlée. Si cette personne atteint le champ de protection, le mouvement dangereux est stoppé.

 

Vos avantages

  • Intégration simple dans l’application : configuration libre des champs de protection et d’alerte, y compris l’adaptation à des contraintes architecturales

Sécurisation des véhicules à guidage automatique

Pour préserver les hommes et les objets de tout dommage, une sécurisation en toute fiabilité des véhicules à guidage automatique (VGA) est nécessaire. Les scrutateurs laser en 2D peuvent être intégrés aux VGA de manière optimale grâce à leur architecture compacte. Ils détectent ainsi les objets qui se trouvent sur le trajet du véhicule. Par conséquent, ils offrent beaucoup plus d’avantages en comparaison des protections fixes sur le trajet du VGA. Même avec des vitesses élevées qui impliquent une distance de freinage plus importante, les scrutateurs laser de sécurité garantissent une sécurité maximale – et ce sans remettre en cause la productivité.

Vos avantages

  • Absence de temps d’arrêt inutiles : surveillance des vitesses pour une adaptation flexible aux champs de protection

Protection contre le contournement

Essentiellement dans des zones dangereuses qui présentent une mauvaise visibilité ainsi que dans des applications avec des robots, un concept de sécurité fiable est requis. Dans ce cas, en plus d’un capteur de sécurité pour protecteurs mobiles ou de barrières immatérielles placé(es) au niveau de l’accès à la zone dangereuse, une protection contre le contournement est nécessaire. Les scrutateurs laser détectent le stationnement d’une personne dans la zone dangereuse. Tant que des personnes se trouvent encore dans le champ de protection, ils empêchent un redémarrage du mouvement dangereux.

Vos avantages

  • Une solution unique pour relever deux défis : sécurisation des zones dangereuses et contrôle du redémarrage

Sécurisation des accès

Pour sécuriser l’accès aux zones dangereuses dans les applications les plus diversifiées, une solution flexible est requise. Non seulement les scrutateurs laser en 2D sécurisent les accès de façon optimale contre la pénétration de personnes, mais ils s’adaptent également aux applications dans lesquelles on charge et décharge du matériel en même temps. Des capteurs supplémentaires font ici une distinction entre les hommes et les matériaux. Si la forme autorisée du matériel est détectée, le scrutateur laser de sécurité commute le champ de protection. Le matériel peut alors franchir l’accès. Si une personne pénètre dans le champ de protection, l’accès reste fermé. Le mouvement dangereux s’arrête.

Vos avantages

  • Distinction des hommes et des matériaux pour un chargement et déchargement en toute sécurité du matériel.

Application mobile Scrutateurs laser en 2D PSENscan

Application mobile Scrutateurs laser en 2D PSENscan

Connaissez-vous l’application mobile PSENscan ? Vous découvrirez ici tout ce qu’il faut savoir sur les possibilités d’utilisation de notre scrutateur laser en 2D et vous approfondirez vos connaissances sur les caractéristiques du PSENscan. Téléchargez dès maintenant l’application mobile !

Notre gamme de produits: Scrutateurs laser en 2D

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be