Belgique | français

Systèmes d’entrées / sorties PSSuniversal

Deux solutions pour le standard et la sécurité

Système d’entrées / sorties

En plus de la technologie éprouvée des systèmes d’entrées / sorties PSSuniversal de la première génération avec des têtes de station et des modules d’entrées / sorties adaptés, le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 poursuit sa success story. Des améliorations au niveau mécanique, de l’utilisation et du diagnostic tracent la voie de la nouvelle génération Universal.

Les modules de communication PSSuniversal et PSSuniversal 2 servent à une mise en réseau décentralisée et à la transmission de signaux de sécurité et standard sur le terrain. La possibilité de raccorder jusqu’à 64 modules d’entrées / sorties permet de réaliser de multiples applications avec le PSSuniversal. Vous pouvez relier les modules de communication aux systèmes de commande API PSSuniversal ou à d’autres systèmes de commande maîtres.

PSSuniversal – une technologie éprouvée et utilisée dans le monde entier

Modules de communication pour PSSuniversal

Le système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal constitue la solution pour l’extension de vos périphéries. En tant qu’entrées / sorties déportées, il est relié au système de commande maître.

Modules d’entrées / sorties PSSuniversal

Nos modules d’entrées / sorties vous permettent d’adapter parfaitement vos systèmes de commande et systèmes d’entrées / sorties à vos besoins.

Modules IP67 pour des solutions sans armoire électrique

Avec les modules PSS67 I/O et PDP67 avec indice de protection IP67, Pilz propose des solutions pour des applications décentralisées et directement sur le terrain. Vous pouvez monter les modules directement sur la machine. Vous optimisez ainsi les opérations d’installation et de câblage. L’électronique des modules est entièrement surmoulée. De ce fait, elle résiste à la poussière ainsi qu’à l’immersion temporaire. Vous réduisez vos coûts et gagnez du temps et de la place dans l’armoire électrique.

Le maître IO Link maîtrise l’échange de données 4.0

Grâce au nouveau module maître IO Link pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2, vous pouvez dès à présent raccorder au système des appareils IO Link. La technologie IO, ouverte et standardisée à l’échelle mondiale, prend en charge la production en réseau au sens de l’Industrie 4.0. Vos avantages : un paramétrage automatisé et un diagnostic étendu !

Pour la communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 avec les appareils IO Link tels que les capteurs et les actionneurs, Pilz propose le module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL. La technologie IO ouverte est standardisée à l’échelle mondiale selon la CEI 61131-9 et permet une production en réseau au sens de l’Industrie 4.0. Vous pouvez raccorder le module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL aussi bien à Profinet qu’à des têtes de station Ethernet/IP.

La liaison jusqu’à quatre appareils IO Link pour les applications standard s’effectue via quatre ports IO Link standard du module maître. Il vous est possible de sauvegarder la configuration des appareils IO Link dans le maître IO Link et de la récupérer en toute simplicité suite à un remplacement en cas de maintenance. Cela permet de gagner du temps et de réduire le risque d’erreurs ainsi que les temps d’arrêt de votre installation !

Module maître IO Link pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 : commandez-le maintenant !

Module maître IO Link pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2

Nouvelle tête de station avec interface EtherNET/IP pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2

Système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2

Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 a été complété par une tête de station avec interface EtherNET/IP. Le système ouvert s’adapte ainsi parfaitement à l’environnement de vos systèmes déjà existants. Le remplacement de la tête de station est simple et rapide : enregistrez pour cela vos données de configuration sur une carte microSD. Vous pouvez ensuite transférer les données en toute simplicité sur la nouvelle tête de station avec interface EtherNET/IP. Les modules d’entrées / sorties sont d’utilisation universelle et identique pour les différents protocoles de sécurité.

Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 met en œuvre différentes améliorations techniques et mécaniques qui peuvent apporter à l’utilisateur un véritable gain de temps et une réduction concrète des coûts. Comme toujours avec Pilz, la sécurité est une fonction de base du système. En plus de la tête de station EtherNET/IP avec CIP Safety, vous disposez d’une autre tête de station avec interface PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2 – la prochaine génération

Modules de communication PSSuniversal 2

Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 constitue une solution ouverte pour l’extension de vos périphéries. Vous pouvez le raccorder à tous les protocoles courants pour la communication industrielle. Par conséquent, il est parfaitement adapté à l’intégration dans l’architecture existante de votre système de commande.

Modules d’entrées / sorties PSSuniversal 2

Nos modules électroniques permettent une adaptation personnalisée à votre système existant – de manière simple, flexible et modulaire.

PSSuniversal 2

Distinction pour le système d’entrées / sorties PSSuniversal 2

IF Design Award 2017

Le PSSuniversal 2 a remporté cette année l’iF DESIGN AWARD et fait par conséquent partie des lauréats du label de conception dont la renommée est mondiale. Le PSSuniversal 2 a été récompensé dans le domaine « Produit », catégorie « Industrie ». L’iF DESIGN AWARD est décerné une fois par an par l’organisme de conception indépendant le plus ancien en Allemagne, l’iF International Forum Design GmbH, basé à Hanovre.
Par son architecture conviviale constituée de trois parties, le PSSuniversal 2, système d’automatismes modulaire, a su convaincre le jury composé de 58 experts indépendants issus du monde entier. Le nombre de candidats était important : les membres du jury ont dû décerner ce label de qualité tant convoité parmi 5 575 candidatures en provenance de 59 pays.

Modulaire et flexible pour chaque application – vos avantages

  • Communication avec le système de commande via des protocoles de bus de terrain courants
  • Traitement décentralisé des fonctions pour la sécurité et le standard sur le terrain
  • Mise en service rapide et configuration simple grâce au test indépendant des périphéries
  • Grande flexibilité grâce à une architecture modulaire du système
Modulaire et flexible pour chaque application

Caractéristiques

  • Modules résistants aux variations de températures
  • Protocoles courants pour la communication industrielle
  • Système ouvert
  • Ethernet en temps réel SafetyNet p
  • Traitement numérique et analogique
  • Montage rapide, changement de module rapide (même pendant le fonctionnement)

Secteurs d’activités – dans le monde entier

Notre gamme de systèmes d’entrées / sorties :

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be