Belgique | français

Systèmes de commande API

La solution adaptée à chaque projet d’automatismes

Innovation PSS 4000

Avec les systèmes de commande API, nous vous offrons des systèmes de commande qui vous permettent de commander à la fois les fonctions standard et les fonctions de sécurité au sein d’un projet. Nos systèmes de commande API sont modulaires, c’est-à-dire que vous pouvez les assembler en fonction de vos besoins. Vous disposez pour cela de différentes têtes de station (avec processeur principal) et de nombreux modules d’entrées / sorties pour les fonctions de sécurité et standard. Vous pouvez en toute simplicité adapter l’architecture du système à vos exigences. Vous pouvez au choix compléter les modules ou les remplacer.

Les systèmes de commande API PSSuniversal font partie du système d’automatismes PSS 4000 et sont à votre disposition pour des projets d’automatismes simples et exigeants.

Module d’entrées / sorties

Il existe un vaste choix de modules d’entrées /sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard, numériques et analogiques de votre projet d’automatismes. Si le système doit être modifié individuellement, vous pouvez simplement compléter ou remplacer les modules. Vous êtes ainsi extrêmement flexible.

Systèmes de commande API avec indice de protection IP67

Le PSS67 PLC est le premier système de commande API compact de sécurité avec indice de protection IP67 pour l’automatisation sans armoire électrique. Il peut être entièrement intégré dans le système d’automatismes PSS 4000 et utilisé aussi bien pour les fonctions de sécurité que les fonctions standard.

PSSuniversal 2 – la prochaine génération

Modules de communication PSSuniversal 2

Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 constitue une solution ouverte pour l’extension de vos périphéries. Son intégration dans l’architecture existante de votre système de commande est possible à partir de protocoles de communication industrielle courants.

Modules électroniques PSSuniversal 2

Nos modules électroniques permettent une adaptation personnalisée à votre système existant – de manière simple, flexible et modulaire.

 

PSSuniversal 2 – la prochaine génération

Distinction pour le PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

Le PSSuniversal 2 a remporté cette année l’iF DESIGN AWARD et fait par conséquent partie des lauréats du label de conception dont la renommée est mondiale. Le PSSuniversal 2 a été récompensé dans le domaine « Produit », catégorie « Industrie ». L’iF DESIGN AWARD est décerné une fois par an par l’organisme de conception indépendant le plus ancien en Allemagne, l’iF International Forum Design GmbH, basé à Hanovre.

Par son architecture conviviale constituée de trois parties, le PSSuniversal 2, système d’automatismes modulaire, a su convaincre le jury composé de 58 experts indépendants issus du monde entier. Le nombre de candidats était important : les membres du jury ont dû décerner ce label de qualité tant convoité parmi 5 575 candidatures en provenance de 59 pays.

Modulaire et flexible pour chaque application – vos avantages

  • Traitement de fonctions de sécurité et standard
  • Utilisation possible comme systèmes de commande autonomes ou en réseau
  • Programmation intuitive de fonctions complexes
  • Grande flexibilité grâce à une architecture modulaire du système
  • Vaste choix de modules, précisément adaptés à vos besoins
Modulaire et flexible pour chaque application

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des systèmes de commande PLC et des systèmes d’entrées / sorties
  • Ethernet en temps réel SafetyNET p pour une communication en toute sécurité
  • Systèmes de commande pour le secteur ferroviaire, les ascenseurs / escalators et pour la protection contre les incendies
  • Systèmes de commande résistants aux écarts de température
  • Visualisation basée sur internet avec le logiciel PASvisu

Architecture modulaire du système – adaptée à chaque exigence

Nos systèmes de commande peuvent être adaptés à chaque exigence grâce à l’architecture modulaire et à la diversité des modules d’entrées / sorties. Les système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal sont utilisés en tant qu’entrées / sorties déportées pour le terrain. Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 vous offre à présent dans sa nouvelle génération une solution ouverte pour l’extension de vos périphéries.

Il existe dans le système d’automatismes PSS 4000 des systèmes de commande programmables et configurables pour la sécurité et le standard. Vous disposez par exemple de solutions spécifiques pour le secteur ferroviaire ou pour les applications qui nécessitent une plage de températures étendue. Tous les appareils satisfont aux normes internationales et sont ainsi parfaitement compatibles avec de nombreux secteurs d’activités et applications.

Architecture modulaire du système – adaptée à chaque exigence

Secteurs d’activités – dans le monde entier

Notre gamme de systèmes de commande API :

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be