Belgique | français

Bus de terrain et systèmes Ethernet

Pour des réseaux performants !

Bus de terrain et systèmes Ethernet

Avec les bus de terrain et le système Ethernet, vous augmentez la performance des installations étendues à l’aide de la logique de commande répartie. Ainsi, vous pouvez structurer des systèmes avec clarté ou raccorder plusieurs réseaux ensemble.

Les composants appropriés vous permettent de réaliser les architectures d’automatismes les plus diversifiées. D’autre part, vous disposez de composants qui permettent, par exemple, la communication entre les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000. La communication entre les systèmes de commande d’une autre marque qui sont raccordés à différents bus de terrain, est aussi réglementée avec ces composants.

Sur la voie de la sécurité avec le SecurityBridge

Lorsque des individus, des machines et des process industriels se connectent de façon intelligente, ils deviennent alors vulnérables. Comment protéger vos systèmes de commande contre la fraude ? Avec le SecurityBridge, nous vous proposons la solution optimale !
Le SecurityBridge protège le système de commande configurable PNOZmulti et le système d’automatismes PSS 4000 contre les fraudes dues à un accès non autorisé. Ainsi, vous évitez l’espionnage et la fraude tout en garantissant la sécurité de vos employés et la disponibilité de vos machines.

SecurityBridge

Notre gamme de produits : Bus de terrain et systèmes Ethernet

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be