Belgique | français

Terminaux de commande / interfaces Homme Machine PMI – IHM avec PMI

Interfaces Homme Machine modernes pour le diagnostic, la visualisation et la commande

Terminaux de commande / interfaces Homme Machine PMI – IHM avec PMI

Avec les terminaux de commande PMI (Pilz Human Machine Interface), vous pilotez et visualisez vos procédés techniques. Nous vous proposons une gamme complète – du simple appareil de diagnostic à l’interface Homme Machine conçue pour des applications exigeantes. Nos terminaux de commande compacts vous offrent un maximum de fonctionnalités. Ils peuvent être intégrés en toute simplicité dans vos installations de production et d’automatisation.

Un bon système de visualisation et de diagnostic s’accompagne toujours de temps d’arrêt réduits et par conséquent d’une meilleure rentabilité. En l’occurrence, le diagnostic des machines en cas de dysfonctionnement joue un rôle particulier. Vous obtenez un système qui, associé aux systèmes de commande Pilz, vous permet une recherche rapide des erreurs en cas de dysfonctionnement de la production.

Vous avez besoin de fonctionnalités de diagnostic complètes ? Utilisez notre concept de diagnostic PVIS ou le logiciel de visualisation PASvisu!

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMI en un coup d’œil

  • Diminution des temps d’arrêt et augmentation de la rentabilité de votre installation
  • Solution flexible et complète pour la visualisation du système d’automatismes PSS 4000, du SafetyNET p, du Pilz Motion Control (PMC) et du PNOZmulti
  • Vastes possibilités d’applications grâce à de nombreuses tailles d’écran et variantes d’équipement
  • Concept élaboré de diagnostic et de visualisation avec les logiciels PASvisu et PVIS
  • « Made in Germany » – conception, développement, création, production
  • Performance optimale et stabilité thermique grâce aux derniers processeurs RISC Low-Power
  • Insensible aux vibrations, à la poussière et aux projections d’eau (face avant : IP65)
  • Transfert rapide des données par l’interface Ethernet
  • Conception, développement et fabrication – made in Germany
Les avantages des terminaux de commande PMI en un coup d’œil

Notre gamme de produits : Interfaces Homme Machine

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be