Belgique | français

Bras manipulateur – pour une utilisation flexible en milieu industriel

Bras manipulateur pour tâches industrielles et robotiques

Bras manipulateur PRBT

Vous recherchez un bras manipulateur en tant que solution personnalisée et flexible pour votre application ? Le bras manipulateur Pilz est fait pour vous !

Profitez des performances de notre bras manipulateur PRBT ! Ce bras manipulateur a été conçu pour les applications industrielles et non industrielles.
Facile à mettre en œuvre, le PRBT est notamment destiné aux applications mobiles telles que les véhicules à guidage automatique (VGA).
Associé au système de commande et au module de fonctionnement Pilz, ce bras manipulateur constitue un package certifié conforme à la norme industrielle EN ISO 10218-1.

Profitez des avantages du bras manipulateur PRBT

  • Bras manipulateur flexible et ouvert pour l’industrie
  • Associable individuellement avec le module de fonctionnement et le système de commande
  • Compatibilité élevée avec d’autres produits et interfaces
  • Flexibilité élevée en application
  • Qualité supérieure habituelle de Pilz
Bras manipulateur avec panneau de commande

Produits : Bras manipulateur

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be