Belgique | français

Systèmes de commande configurables compacts

Plusieurs fonctions, une solution !

Systèmes de commande configurables compacts

Avec le PNOZmulti, le pionnier des techniques de sécurité configurables, vous prendrez à coup sûr la bonne décision. Pourquoi ? C’est très simple : parce qu’avec Pilz, vous misez sur le système à succès avec la tactique appropriée, utilisé dans le monde entier.

Les systèmes de commande configurables compacts comblent les lacunes entre les relais de sécurité classiques et les grands systèmes de commande programmables. Les micro automates configurables PNOZmulti sont principalement utilisés pour la réalisation de plusieurs fonctions de sécurité ! La sécurité fonctionnelle pour la protection des hommes et des machines est ainsi atteinte en toute simplicité et en toute flexibilité.

Par ailleurs, nos micro automates configurables sont assez performants pour prendre en charge la commande complète de machines de plus petite taille. Le système est modulaire et extensible, ce qui lui permet d’évoluer en même temps que les exigences et la taille de votre machine ou installation. L’utilisation des modules d’extension vous permet d’adapter parfaitement la structure du système de commande à l’application. En tant qu’utilisateur, vous n’achetez que ce dont vous avez réellement besoin.

Visualisation maintenant optimale : combinez le PNOZmulti avec le logiciel de visualisation PASvisu

Visualisez désormais vos installations dans lesquelles vous utilisez les micro automates configurables PNOZmulti avec le logiciel parfaitement adapté ! À partir d’un raccordement direct, vous pouvez relier en toute simplicité le PNOZmulti avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet et prendre en charge notamment toutes les entrées et sorties des composants commandés par le PNOZmulti. D’autre part, vous disposez avec le PASvisu d’une possibilité de diagnostic conviviale. Profitez de faibles temps d’arrêt grâce à un redémarrage rapide !

Logiciel de visualisation PASvisu

Le PNOZmulti est désormais compatible avec le PASvisu

Gain de temps et réduction des coûts dans toutes les phases d’ingénierie – vos avantages

  • Standard de sécurité international pour différents environnements d’automatismes et systèmes de communication – économique et durable
  • Des temps de mise en service courts grâce à un câblage simple
  • Adaptations faciles dans la configuration grâce à des blocs logiciels certifiés, préconfectionnés
  • Temps d’arrêt des machines courts et grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple et universel
  • Un seul système, de la planification à la maintenance – extensions ou fonctions modifiées possibles à tout moment
  • Sécurité maximale – en fonction du câblage, catégories de sécurité jusqu’au niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061
  • Potentiel de rationalisation car les composants de sécurité couvrent des tâches standard

Notre gamme de produits : Systèmes de commande configurables compacts

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be