Belgique | français

Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti

L’original parmi les systèmes de sécurité configurables !

Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti

Les systèmes de sécurité configurables PNOZmulti sont sur le marché depuis 2002 et sont utilisés aujourd’hui dans plusieurs centaines de milliers d’applications. Vous réalisez ainsi plusieurs fonctions de sécurité sur une même machine ou installation.

Grâce à l’architecture modulaire, le PNOZmulti s’adapte aux dimensions de vos machines et de vos installations. Avec une multitude de modules très diversifiés, comme par exemple, les contrôleurs de la vitesse ou de l’arrêt de rotation, les modules d’entrées analogiques de sécurité et différents appareils de base, vous pouvez concevoir votre application avec une extrême flexibilité. Les systèmes de sécurité sont multifonctionnels, librement configurables, destinés à une utilisation dans de nombreux secteurs de la construction de machines et d’installations.

Le PNOZmulti surveille les fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles, les commandes bimanuelles et bien plus encore. Nos systèmes de sécurité configurables PNOZmulti sont un standard de sécurité international pour tous les types de machines !

Vos avantages

  • Couverture optimale à partir de 4 fonctions de sécurité
  • Potentiels d’économies dans toutes les phases d’ingénierie grâce à un logiciel intuitif
  • Des temps d’arrêt courts grâce à un diagnostic simple
  • Certification mondiale
Vos avantages

Caractéristiques des systèmes de sécurité configurables PNOZmulti

Caractéristiques des systèmes de sécurité configurables PNOZmulti
  • 10 appareils de base pour différentes exigences : autonomes ou modulaires et extensibles, pour des environnements industriels difficiles, avec interface série ou ETH, variantes spéciales pour les applications de presse ou les techniques de chauffe
  • Modules de sorties avec sorties relais ou sorties statiques
  • Contrôle de la vitesse de rotation en toute sécurité pour la surveillance du mouvement
  • Modules de liaison pour la liaison en toute sécurité des appareils de base PNOZmulti ou pour le raccordement de modules décentralisés PDP
  • Modules de bus de terrain pour le raccordement de bus de terrain maîtres
  • Logiciel PNOZmulti Configurator pour la création des fonctions de sécurité

Applications – sécurité et rentabilité

Vous trouverez les systèmes de sécurité configurables PNOZmulti dans de nombreuses applications des secteurs d’activités les plus divers. L’association intelligente entre les fonctions de sécurité et standard, le concept modulaire et la configuration simple permettent la commande des machines et installations les plus simples comme les plus complexes. Le PNOZmulti est si flexible qu’il s’adaptera à coup sûr à votre application !

Applications – sécurité et rentabilité

Notre gamme de produits : PNOZmulti

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be