Canada | français

10 mars 2014

Simplicité, flexibilité, sécurité – PNOZmulti

Connaissez-vous les multiples possibilités d'utilisation des systèmes de commande configurables ? Cliquez sur la vidéo et préparez-vous à sourire !

Les systèmes de commande configurables PNOZmulti sont utilisés pour réaliser plusieurs fonctions de sécurité sur une machine ou installation. Le système se caractérise par une grande flexibilité, des possibilités de diagnostics détaillés et un outil de configuration simple.


Configuration ultra-rapide

La création des fonctions de sécurité a lieu rapidement et simplement avec le PNOZmulti Configurator. Le logiciel à commande intuitive séduit par sa grande diversité de blocs logiciels et son fonctionnement simple.


Utilisation flexible

Grâce au raccordement à tous les réseaux de communication courants, le PNOZmulti peut être utilisé quelle que soit la commande d'exploitation maître et offre par conséquent un maximum de flexibilité. Différents modules d’extension tels que, par exemple, les détecteurs de vitesse de rotation et d'arrêt de rotation en toute sécurité ou les modules de liaison complètent le système.


Diagnostic simple

D'autre part, le système de commande configurable PNOZmulti offre un diagnostic flexible et simple. Les messages d'erreurs peuvent être affichés de différentes manières. En pratique, cela se traduit par des temps d'arrêt réduits des machines et par une grande disponibilité des installations.

PNOZmulti – le standard de sécurité universel pour tous les types de machines !


Renseignez-vous sur les systèmes de commande configurables PNOZmulti et leur utilisation flexible : Cliquez sur les vidéos et préparez-vous à sourire !


Pour plus d'informations :

Liste de lecture des systèmes de contrôle-commande incluant des vidéos sur le PNOZmulti Mini, le PNOZmulti et le PNOZmulti 2 (Youtube)

Systèmes de contrôle-commande de Pilz

Simplicité, flexibilité, sécurité ! Systèmes de commande configurables PNOZmulti
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca