Canada | français

30 sept. 2014

Utilisations multiples – servomoteurs PMCtendo SZ

Grâce à de nouvelles dimensions, le PMCtendo SZ peut maintenant être utilisé dans encore plus d'applications.

Avec les servomoteurs PMCtendo SZ, vous disposez d'une gamme de servomoteurs à efficacité énergétique et utilisations multiples. Celle-ci a été étendue avec deux nouvelles dimensions : PMCtendo SZ 3 et PMCtendo SZ 8. Sélectionnez maintenant, à partir de cinq dimensions différentes, le moteur qui sera adapté à votre application.


Flexibilité grâce à différentes possibilités de réalisation

Que la priorité soit axée sur l'encombrement, la dynamique, le positionnement ou un retour de position, avec les servomoteurs de Pilz, vous ferez toujours le bon choix. La puissance requise du moteur peut, grâce à ses différentes longueurs et dimensions, être réalisée soit dans une forme courte avec un diamètre un peu plus conséquent, soit dans une forme plus longue avec un diamètre plus faible.

Le servomoteur est adapté à des applications comportant des vitesses de rotation qui changent fréquemment. À l'exception de la dimension 3 (refroidissement par convection), tous les moteurs existent dans les trois variantes de refroidissement : par convection, par eau et par ventilateur externe.

Bien entendu, nous vous apportons volontiers notre soutien pour définir l'entraînement ou sa transmission.


Vos avantages en un coup d’œil :

  • Qualité de process élevée due à une synchronisation précise en raison de faibles couples résiduels
  • Solution économe en énergie grâce à une longueur de conception extrêmement courte avec une densité de puissance importante.
  • Utilisation simple due à un montage rapide avec des connecteurs à fermeture rapide (Speedtec / Springtec)
  • Utilisation flexible grâce à différentes dimensions, vitesses de rotation et variantes de refroidissement
  • Performance maximale et précision du positionnement grâce à des retours de position absolue haute résolution


Pour plus d'informations :

Servomoteurs PMCtendo SZ

Servomoteurs dans de nouvelles dimensions
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca