Canada | français

29 oct. 2014

PSS 4000 : sécurité universelle des machines avec un système

Grâce à de nouvelles fonctions, le système d'automatismes PSS 4000 peut être utilisé à l'échelle internationale et indépendamment des machines.

Plusieurs marchés disposent de différentes exigences en termes de systèmes d'automatismes. Ainsi, d'un point de vue régional, différents éditeurs et protocoles de communication sont répandus. Le système d'automatismes PSS 4000 est parfaitement adapté à ces exigences grâce à une multitude de fonctions et d'aspects.


Polyvalence et flexibilité pour une utilisation indépendante des machines

Les systèmes de commande du système d'automatismes PSS 4000 peuvent être intégrés dans différentes architectures d'automatismes. Ainsi, le matériel peut communiquer via Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP et Profibus DP. Une utilisation indépendante des machines est de ce fait possible sans aucun problème.

Plusieurs éditeurs pour les fonctions de sécurité et standard

Au sein des langages de programmation, on bénéficie d'une grande liberté de décision grâce à différents éditeurs. Par conséquent, avec les éditeurs PAS LD (langage à contacts), PAS STL (texte structuré) et PAS IL (liste d'instructions), il existe différents éditeurs pour la programmation d'API selon l'EN/CEI 61131-3 et avec PASmulti pour la configuration de fonctions de sécurité et standard.


Également dans votre langue pour une utilisation internationale

Travailler dans sa langue maternelle, cela facilite par ailleurs la compréhension et l'utilisation du logiciel. Désormais, la langue des menus, les menus d'aide, les aides à l'installation, le manuel de sécurité et la description du système sont disponibles en huit langues (allemand, anglais, italien, chinois, espagnol, français, japonais, portugais).

L'utilisation du système d'automatismes PSS 4000 dépend du pays, du secteur d'activité et de l'application : complète et simple !


Pour plus d'informations : 

Système d'automatismes PSS 4000

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca