Canada | français

13 févr. 2015

PNOZmulti 2 – intégration dans les réseaux PROFINET

Toujours plus flexible – le module de communication PROFINET est disponible pour le système de commande configurable PNOZmulti 2 !

Le système de commande configurable PNOZmulti 2 peut désormais être étendu vers la gauche avec un module de communication PROFINET. Il existe ainsi pour le PNOZmulti 2, en plus d'Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus DP et Powerlink, une autre possibilité de communication.

En tant que système ouvert, le PNOZmulti 2 peut être utilisé de manière flexible dans tous les secteurs d'activités, quelle que soit la commande d'exploitation maître.


Vos avantages en un coup d’œil :

  • possibilité de raccordement à PROFINET (IO Device)
  • absence de collision de données grâce à l'interface switchée
  • des informations sur le diagnostic et la commande, présentées de manière conviviale, pour des temps d’arrêt courts et une très grande disponibilité de l’installation
  • signalisation et commande bidirectionnelles via le module de communication
  • activation du concept de diagnostic PVIS dans le PNOZmulti Configurator,
    les textes personnalisés des clients peuvent également être intégrés

 
Jouez la carte de la sécurité en utilisant le PNOZmulti 2 – le standard de sécurité universel pour tous les types de machines.


Pour plus d'informations :

Système de commande configurable PNOZmulti 2

Système de commande configurable PNOZmulti 2 avec raccordement PROFINET
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca