Canada | français

24 juin 2015

Surveillance des entraînements en toute sécurité

Les systèmes de commande PSS 4000 peuvent désormais être utilisés pour les fonctions étendues Motion Monitoring.

Les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi peuvent désormais être utilisés pour les fonctions étendues Motion Monitoring. Il existe pour cela un nouveau module d'entrées / sorties compact(PSSu K F EI) avec coupure rapide locale. Vous bénéficiez de temps de réponse courts et d'une plus grande productivité.
 

Vos avantages en un coup d'œil

  • temps de réponse rapides et grande productivité grâce à la coupure rapide des entraînements quel que soit le temps de cycle du PLC
  • configuration conviviale des fonctions liées à la vitesse de rotation dans le logiciel
  • adaptation précise de l'application grâce à une modification simple des valeurs seuils (exemple : vitesse limite de rotation) dans le programme utilisateur
  • mise en service simple et gain de temps dans l'exploitation en raison d'un diagnostic simple des paramètres configurés
  • réduction des coûts grâce à l'utilisation de systèmes de codeurs existants, raccordement possible à tous les codeurs / retours de position courants (sin/cos, TTL, HTL, capteurs inductifs)


Fonctions Motion Monitoring pour la surveillance de vos entraînements :

  • réalisation de fonctions de sécurité selon l'EN 61800-5-2 :
     - jusqu'à PL d avec seulement un codeur sin/cos
     - jusqu'à PL e avec un codeur de sécurité
     - jusqu'à PL e en association avec des codeurs et des capteurs inductifs, avec en plus une surveillance de la transmission
  • plage de vitesses de sécurité (Safe speed range) : SSR
  • surveillance de sécurité de la vitesse (Safe speed monitor) : SSM
  • direction de sécurité (Safe direction) : SDI
  • maintien de l'arrêt de sécurité (Safe operating stop) : SOS


Avec les solutions d’automatismes de Pilz, vous surveillez vos entraînements en toute sécurité et efficacité.

 

Pour plus d'informations :

Système d'automatismes PSS 4000

Modules d'entrées / sorties PSSuniversal

Surveillance du mouvement de sécurité avec Pilz

Système d'automatismes PSS 4000
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca