Canada | français

13 avr. 2017

Industrial PI – le PC industriel transformable pour votre usine intelligente

L’Industrial PI transforme votre projet d’automatismes. Il est flexible, moderne et s’adapte de façon optimale aux environnements industriels. Avec l’Industrial PI, vous concrétisez vos projets numériques en toute simplicité.

Prêt pour le passage au numérique avec l’Industrial PI

L’Industrial PI aux talents multiples constitue notre réponse au passage progressif à l’ère numérique dans l’automatisation industrielle. L’Industrial PI, basé sur le Raspberry Pi qui est connu et conçu pour un usage domestique d’ordre privé, est toutefois équipé d’un boîtier résistant et d’une mécanique robuste. Il est donc opérationnel pour votre environnement d’automatisation industrielle. Le logiciel Open Source vous permet de commander vos machines et installations avec l’Industrial PI et d’envoyer par exemple des données du process directement dans votre cloud. En tant que passerelle IIoT, il connecte votre système de commande à votre cloud. Ainsi, vous gardez vos machines et installations en vue à tout moment – où qu’elles se trouvent !

Utilisez les données de votre installation pour la réussite de votre entreprise !

Employé comme passerelle IIoT, l’Industrial PI relie l’internet des objets dans les environnements industriels à vos services cloud. L’Industrial IP collecte des données dans l’environnement direct des machines et des installations, les analyse et les traite. De ce fait, vous gardez vos installations en vue à tout moment et n’importe où et vous voyez, par exemple, où vous pouvez réduire vos coûts.

Vous souhaitez intégrer l’Industrial PI en tant que passerelle IIoT dans une architecture système existante ? C’est possible avec nos modules de communication. Vous devez uniquement les relier à une passerelle via un connecteur. Ils sont disponibles avec les interfaces suivantes : Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus et en série.

Avantages en un coup d’œil :

  • la solution optimale pour beaucoup de domaines d’applications industrielles
  • Les données peuvent être collectées, analysées et traitées dans l’environnement direct des machines et installations
  • Protection selon l’EN 61131-2 contre les perturbations et fonctionnalité complète avec des températures de -40° C à +50° C
  • Un boîtier robuste et un raccordement en 24 V permettent une utilisation dans l’industrie
  • Possibilité d’intégration dans toutes les architectures systèmes grâce à de nombreux modules de communication

Vous souhaitez juger par vous-même les avantages de l’Industrial PI ?

Nous vous informerons volontiers dès que l’Industrial PI sera disponible à l’achat dans notre boutique en ligne. Adressez-nous tout simplement votre demande par l’intermédiaire de notre formulaire de prise de contact.

Avez-vous des questions sur le produit ? Notre support technique sera ravi de vous aider !

L’Industrial PI en tant que passerelle IIoT
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca