Canada | français

14 nov. 2018

SPS IPC Drives 2018 : nos nouveautés pour l’usine intelligente du futur

Découvrez les tendances et innovations pour l’usine intelligente du futur ! Nous célèbrerons à Nuremberg (Allemagne) la première présentation des nouvelles barrières immatérielles PSENopt II pour la protection du corps. Autres nouveautés exposées sur le stand : les modules robotiques Pilz, des nouveautés dans le domaine du Motion Control ainsi que la nouvelle formation « CECE – Certified Expert in CE Marking (expert certifié en marquage CE) ».

Capteurs intelligents pour des idées tournées vers l’avenir

Laissez-vous convaincre à Nuremberg (Allemagne) par nos solutions intelligentes avec des capteurs pour la protection des hommes et des machines. Avec le système modulaire pour protecteurs mobiles, nous vous présentons des solutions personnalisées pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Ces solutions permettent un diagnostic rapide en cas de dysfonctionnement. Le tapis sensible dynamique PSENmat offre une surveillance et une fonction de commande par boutons-poussoirs virtuels dans un même appareil. Pour la surveillance productive des surfaces, nous présentons le scrutateur laser de sécurité PSENscan. Les variantes des barrières immatérielles PSENopt II constituent une nouveauté à Nuremberg (Allemagne). Avec une hauteur de leur champ de protection pouvant atteindre 1 500 mm, elles sont maintenant adaptées à une protection des mains et du corps jusqu’à PL e. Grâce à leur résistance aux chocs de 50 g, elles sont extrêmement robustes face aux chocs, aux vibrations et aux collisions. Bénéficiez de portées pouvant atteindre 50 mètres ainsi que d’un diagnostic simple via des LEDs !

Les modules robotiques Pilz plusieurs fois en action

Sur le stand à Nuremberg (Allemagne), découvrez les nouveaux modules robotiques Pilz dans diverses applications en action : en tant que variante à deux bras ainsi que variante mobile en interaction avec un véhicule à guidage automatique (VGA). Les modules robotiques sont également utilisés en tant qu’application de type « Pick and Place » dans notre usine intelligente, ainsi que sur une presse à fonctionnement hydraulique.

Assemblez vous-même en toute simplicité votre application avec des robots ! Vous pouvez combiner selon le principe modulaire un bras manipulateur, un système de commande, un module de fonctionnement ainsi que les modules logiciels sur la base de la plateforme de développement logicielle Robot Operating System (ROS).

Pilz Motion Control : plus de performance, moins de coûts

Parmi les nouveautés dans le domaine du Motion Control, on trouve la nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2. Grâce à une performance augmentée, ces derniers offrent des cadences plus élevées et une augmentation de la qualité de fabrication. Outre une multitude d’interfaces et d’entrées codeur, les entrées / sorties digitales ainsi qu’une interface USB pour la sauvegarde des données garantissent une grande flexibilité. Le protocole de retour de position du moteur purement numérique HIPERFACE DSL est désormais disponible pour les servomoteurs PMCtendo SZ. Il s’accompagne d’un nombre minimum de câbles de raccordement entre le convertisseur de fréquence et le retour de position du moteur. La tendance vers des solutions à un seul câble dans le Motion Control est de ce fait prise en charge.

Formation dans le monde entier pour devenir expert CE

Pilz élargit son offre de formations et proposera à partir de cet automne la formation « CECE – Certified Expert in CE Marking (expert certifié en marquage CE) ». La formation internationale, certifiée par le TÜV Nord, dispense les connaissances nécessaires pour pouvoir procéder au marquage CE sur des machines nouvelles, existantes ou modifiées.

Nous vous présenterons ces nouveautés parmi d’autres du 27 au 29 novembre 2018 à Nuremberg (Allemagne). Nous avons éveillé votre curiosité ? Venez nous rendre visite dans le hall 9, stand 370. Nous serions heureux de vous rencontrer !


Pour plus d’informations :

Toutes nos nouveautés en exclusivité et en un coup d’œil

nos nouveautés pour l’usine intelligente du futur
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca