Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Poignées d’assentiment PITenable

Installation sécurisée et maintenance avec une seule main

Poignées d’assentiment PITenable

Les poignées d’assentiment à trois niveaux PITenable sont utilisées en tant qu’organes de commande manuels pour le travail dans une zone dangereuse constituée de machines ou d’installations. Et ce lorsque l’action du dispositif de protection doit être supprimée.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Travail en toute sécurité en zone dangereuse sur des machines et installations
  • Visualisation simple des processus en cas de protecteur mobile ouvert
  • Protection de l’opérateur en cas de réaction violente suite à une frayeur ou panique
  • Boîtier ergonomique pour une utilisation conviviale
Vos avantages en un coup d’œil

Caractéristiques en un coup d’œil

Caractéristiques en un coup d’œil
  • Poignée d’assentiment à 3 niveaux : arrêt-marche-arrêt
  • Modèles avec connecteurs coudés M12 à 5 broches ou avec extrémités des câbles ouvertes
  • Maintenance réduite
  • Fixation simple par aimant permanent
  • Point de pression plus léger et plus stable
  • Difficilement fraudable

La sécurité avec trois positions : PITenable – poignée d’assentiment à 3 positions : arrêt-marche-arrêt

  • Niveau 1 : la poignée n’a pas encore été actionnée. La machine tourne tandis que les fonctions de sécurité sont actives.
  • Niveau 2 : la fonction d’assentiment est activée et la poignée se situe en position centrale. La machine tourne pendant que la fonction de protection des protecteurs mobiles est supprimée.
  • Niveau 3 : la fonction de protection est utilisée en cas de relâchement ou d’enfoncement soudain de la poignée. La machine parvient immédiatement à l’arrêt de rotation. Cette fonction protège l’opérateur si ce dernier réagit violemment dans une situation de panique.
La sécurité avec trois positions : PITenable – poignée d’assentiment à 3 positions : arrêt-marche-arrêt

Sécurité avec la solution complète homologuée

Sécurité avec la solution complète homologuée

Pour l’analyse du PITenable, Pilz vous propose les unités de contrôle de sécurité PNOZmulti et les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000. PITenable est ainsi prêt à l’emploi partout où vos employés doivent être particulièrement protégés lors du travail dans les zones dangereuses.

Notre gamme de produits: Poignées d’assentiment PITenable

PITenable

La poignée d’assentiment à trois niveaux est adaptée à une commande avec une seule main.

Accessoires pour PITenable

Nous proposons comme accessoire une fixation murale pour le PITenable.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca