Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Surveillance productive des surfaces – même en série !

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à leur adaptation à des contraintes structurelles de la machine, les scrutateurs laser de sécurité peuvent être intégrés de manière optimale dans les applications les plus diverses. Le PSENscan est particulièrement adapté à la sécurisation des zones stationnaires et mobiles tout comme la surveillance des accès.

Utilisez le PSENscan Configurator pour la configuration rapide et en toute convivialité de tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de vos scrutateurs laser de sécurité PSENscan.

En association avec les micro automates configurables PNOZmulti ou les systèmes de commande PSSuniversal, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.

Un œil sur tout – avantages des scrutateurs laser de sécurité PSENscan

  • Grand angle d’ouverture de 275 degrés
  • Toujours la portée adéquate grâce à des variantes d’appareils avec des portées de champ de protection de 3 à 5,5 mètres
  • Intégration simple dans l’application grâce à un boîtier compact ainsi qu’à une libre configuration des champs de protection et d’alerte
  • Surveillance simultanée de max. 3 zones séparées ainsi qu’une création de max. 70 configurations commutables
  • Montage en série de max. 4 scrutateurs selon le principe maître-esclave
  • Écran de commande intégré pour une réception directe des informations
  • Support de sauvegarde échangeable pour la transmission de la configuration
  • Grande disponibilité grâce à la résistance à la poussière
  • Montage et orientation simples du scrutateur avec les accessoires adaptés
Scrutateurs laser de sécurité PSENscan en série

Caractéristiques des scrutateurs laser de sécurité

Angle d’ouverture du scrutateur laser de sécurité
  • Conformes et homologués selon l’EN/CEI 61496-1 (type 3), l’EN ISO 13849-1 (PL d) et la CEI 61508 (SIL 2)
  • Angle d’ouverture : 275 degrés
  • Portée : zone de sécurité de 3 ou 5,5 m ; zone d’alerte de 40 m
  • Temps de réponse : 62 ms
  • Indice de protection : IP65
  • Configuration simple avec le PSENscan Configurator
  • Fonctions supplémentaires pour les variantes light, maîtres et esclaves : muting, EDM, override
  • Fonctions supplémentaires pour les variantes maîtres et esclaves : redémarrage selon l’EN ISO 61496-3, applications verticales

Sécurisation optimale des zones dangereuses – avec des scrutateurs laser de sécurité

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Sécurisation des zones dangereuses stationnaires

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan détectent le rapprochement d’une personne vers un mouvement dangereux. Une pénétration du champ d’alerte déclenche un freinage contrôlé du mouvement dangereux ; en cas de pénétration dans le champ de protection, le mouvement dangereux est stoppé.

Protection contre le contournement

Protection contre le contournement

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan permettent la détection des personnes dans les zones dangereuses de faible visibilité, empêchant ainsi efficacement le redémarrage du mouvement dangereux.

Sécurisation de l’accès

Sécurisation de l’accès

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan sécurisent les accès aux zones dangereuses de façon optimale contre la pénétration de personnes. D’autre part, grâce aux entrées de muting intégrées, ils sont également adaptés aux applications dans lesquelles on charge et décharge simultanément du matériel.

Sécurisation des véhicules à guidage automatique

Pour préserver les hommes et les objets de tout dommage, une sécurisation en toute fiabilité des véhicules à guidage automatique (AGV) est nécessaire. Le scrutateur laser de sécurité PSENscan détecte les objets qui se trouvent sur le trajet du véhicule et garantit, même avec une vitesse élevée, une sécurité maximale, et ce sans remettre en cause la productivité.

Sécurisation des véhicules à guidage automatique
Détection d’objets sur le trajet

La sécurité à tous les niveaux

Avec seulement deux scrutateurs laser de sécurité, il est possible de sécuriser les AGV à tous les niveaux. Les scrutateurs laser en 2D détectent les objets qui se trouvent sur le trajet du véhicule et garantissent ainsi un freinage à temps de l’AGV.

 

Virages en toute sécurité

Virages en toute sécurité

Il est possible de configurer différents champs de protection et d’alerte afin de garantir un parcours en toute sécurité, même dans les virages. En fonction du trajet actuel, on peut commuter vers les champs de protection et d’alerte appropriés.

Mesure de la distance

Une vue d’ensemble de l’environnement

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan mesurent la distance entre les objets et leur environnement. Ces informations peuvent être utilisées pour la navigation directe des véhicules à guidage automatique.

Adaptation du champ de protection

Le champ de protection toujours adapté

Lors d’un changement de vitesse du véhicule, la zone dangereuse se trouve aussi modifiée. Les entrées codeurs intégrées permettent une adaptation des champs de protection et d’alerte à la vitesse actuelle et évitent ainsi des arrêts inutiles.

Une solution flexible pour vos applications

Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan offrent à eux seuls, placés en série ou en combinaison avec d’autres produits, une solution sur mesure pour votre application.

Surveillance jusqu’à 3 zones de sécurité

Surveillance simultanée jusqu’à 3 zones de sécurité

Avec le PSENscan, il est possible de surveiller en même temps jusqu’à trois zones de sécurité indépendantes les unes des autres. Seule la partie de l’installation qui a été pénétrée par une personne est arrêtée. Par conséquent, les distances de sécurité de votre installation peuvent être optimisées. Cela garantit une augmentation de la productivité ainsi qu’une ergonomie de votre installation – et ce avec une sécurité optimale.

Configuration simple grâce au montage en série

Configuration simple grâce au montage en série

Il est possible de relier ensemble jusqu’à 4 scrutateurs laser de sécurité PSENscan selon le principe maître-esclave. On procède à la configuration sur le scrutateur maître de manière centralisée et on la transfère ensuite aux esclaves. L’alimentation des esclaves est également réalisée par le maître.

Solution complète de sécurité

Solution complète de sécurité


Combinez le scrutateur laser de sécurité avec les autres produits Pilz ! Avec notre gamme complète – des capteurs au Motion Control, en passant par les systèmes de contrôle-commande – nous vous proposons une solution complète de sécurité pour votre application.

Application mobile Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Application mobile Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Avec l’application mobile PSENscan, vous pouvez examiner de près nos scrutateurs laser de sécurité. Renseignez-vous sur les différentes possibilités d’utilisation du PSENscan – de la sécurisation des zones dangereuses stationnaires et des zones dangereuses mobiles à la surveillance des accès. Informez-vous par ailleurs sur les caractéristiques de nos scrutateurs laser de sécurité PSENscan.

Secteurs d’activités pour les scrutateurs laser de sécurité

Notre gamme de produits : Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres.

Accessoires pour PSENscan

Parfaitement adaptés aux scrutateurs laser de sécurité PSENscan : des accessoires compatibles avec un montage rapide et facile.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca