Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

PSENmech – et le protecteur mobile reste fermé

Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

Les interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech sont parfaitement adaptés à la surveillance en toute sécurité d’un protecteur mobile. Si les dispositifs de protection sont ouverts, les interrupteurs de sécurité PSENmech se déclenchent. Le mouvement dangereux de la machine s’interrompt grâce à l’unité de contrôle de Pilz.

Les interrupteurs de sécurité PSENmech empêchent l’ouverture involontaire du protecteur mobile au moyen d’une force d’extraction plus élevée de l’actionneur. Grâce à leur actionneur adapté mécaniquement, ils sont conformes à la norme EN 1088 (protection contre le contournement).

Avantages de la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles

  • Installation flexible et rapide
  • Grande disponibilité des installations
  • Jusqu’à quatre positions d’approche horizontales et quatre positions verticales
  • Infraudabilité intégrée
  • Longue durée de vie en raison de sa conception robuste et d’une grande capacité de charge mécanique
  • Utilisations multiples grâce à une grande plage de températures d’utilisation
  • Réduction des temps de mise en service et des temps d’arrêt
  • Boîtier insensible à l’encrassement, résistant à la poussière et étanche à l’eau
  • Solution complète de sécurité associée aux unités de contrôle de Pilz

Caractéristiques des interrupteurs de sécurité mécaniques

Caractéristiques des interrupteurs de sécurité mécaniques
  • Surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-3
  • Adaptés aux applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 (pour les exigences les plus élevées, il faut utiliser 2 appareils)
  • Indice de protection : IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Sens d’activation : 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec PSENmech

Pour les applications de la catégorie de sécurité la plus élevée (jusqu’à catégorie 4 selon l’EN 954-1), il est recommandé d’utiliser les combinaisons associant un PSENmech avec un autre capteur de sécurité (au choix : PSENmech, PSENmag ou PSENcode).

Combinez les interrupteurs de sécurité mécaniques avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz – vous obtenez une solution complète de sécurité !

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec PSENmech

Secteurs d’activités pour les interrupteurs de sécurité

Notre gamme de produits : Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

PSENmech avec interverrouillage

Les interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech avec interverrouillage garantissent le verrouillage (interverrouillage) du protecteur mobile jusqu’à ce que le procédé de production dangereux soit terminé. Par ailleurs, ils peuvent empêcher les interruptions de production occasionnées par un accès non autorisé.

PSENmech avec actionneur séparé

Éprouvé dans la surveillance en toute sécurité d’un protecteur mobile – interrupteur de sécurité mécanique PSENmech avec actionneur séparé

Accessoires

Parfaitement adaptés aux PSENmech : raccordements en série PDP67, vis et bien plus encore.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca