Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Canada | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Interverrouillage et verrouillage en toute sécurité dans un même produit !

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité pour la protection des personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e.

L’interverrouillage en toute sécurité est commandé en deux canaux. Ainsi, le capteur est particulièrement bien adapté aux machines dont l’inertie est dangereuse et qui nécessitent un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d ou PL e.

En association avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz, vous obtenez une solution complète de sécurité pour la surveillance des protecteurs mobiles.

PSENmlock avec montage en série

PSENmlock avec montage en série

En plus de la variante de base du PSENmlock, nous vous proposons une nouvelle variante pour le montage en série. Cette dernière permet une installation économique grâce à une réduction des coûts de câblage et au montage en série des signaux d’entrées et de sorties de sécurité.

En association avec le Safety Device Diagnostics (SDD), différents capteurs ou portes peuvent être commandés de manière ciblée – sans nécessiter un câblage spécifique et coûteux dans l’armoire électrique.
Le SDD permet par ailleurs un diagnostic simple et détaillé des capteurs de sécurité et réduit ainsi les temps d’arrêt. Vous obtenez un montage en série économique et réduisez vos opérations de câblage.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock avec système de déblocage à des fins d’évacuation

Les deux variantes de système de déblocage à des fins d’évacuation peuvent être associées à toutes les variantes du PSENmlock, disponibles en tant qu’accessoires en option :

  • Le PSENml escape release est directement relié à l’appareil de base via une tige.
  • Le PSENml escape release cordset est monté sur le PSENmlock au moyen d’un câble de commande avec gaine. Il permet de monter le système pour protecteurs mobiles et le système de déblocage à des fins d’évacuation dans des lieux séparés.

PSENmlock avec l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox

PSENmlock avec l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox

Associez le PSENmlock à l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox pour profiter d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires : des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et boutons-poussoirs avec éclairage aux commutateurs à clé et boutons-poussoirs à clé. Le PITgatebox vous est proposé dans quatre variantes différentes.

PSENmlock avec poignée de porte adaptée

PSENmlock avec poignée de porte adaptée

Nous vous proposons une multitude d’accessoires compatibles – parfaitement adaptés au système pour protecteurs mobiles PSENmlock. Avec les poignées adaptées aux portes battantes et coulissantes, vous disposez d’une solution économique et compacte pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Une poignée de porte supplémentaire n’est plus nécessaire !

Nouveauté : Poignées de porte pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Gagnez de la place lors de la sécurisation des protecteurs mobiles ! Avec les poignées de porte spécialement adaptées au système pour protecteurs mobiles PSENmlock, vous obtenez une solution économique pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Que ce soit pour une porte battante ou une porte coulissante : nous vous proposons la poignée de porte adaptée.

Poignées de porte pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Avantages du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

  • Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e / SIL 3 dans un même produit
  • Pas d’activation accidentelle de l’interverrouillage grâce au blocage du redémarrage intégré
  • L’actionneur articulé et flexible assure une compensation de tolérance élevée – même en cas d’affaissement des portes
  • Longue durée de vie garantie par une grande résistance mécanique et un boîtier robuste
  • Réduction de la consommation de courant pendant le fonctionnement
  • Réduction des coûts de câblage grâce au montage en série
  • Diagnostic simple et détaillé en association avec le SDD
  • Installation simple et solution avec peu de maintenance avec le système de déblocage à des fins d’évacuation déporté
  • Éléments de commande et boutons-poussoirs supplémentaires en association avec le PITgatebox

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Caractéristiques du PSENmlock
  • Satisfait à toutes les exigences de la norme EN/ISO 14119
  • Variantes : variante de base et variante pour montage en série
  • Variantes de codage : codé, codé multiple, codé unique
  • Force d’interverrouillage en toute sécurité de 7 500 N, force de maintien intégrée de 30 N
  • LEDs sur 3 côtés du boîtier
  • Indice de protection IP67
  • Raccordement : M12, à 8 broches, Pigtail
  • Déblocage auxiliaire sur 3 côtés
  • Système de déblocage à des fins d’évacuation et système de déblocage à des fins d’évacuation déporté

Conception robuste et force d’interverrouillage élevée pour portes lourdes

Avec une force d’interverrouillage de 7 500 N, le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock empêche toute ouverture involontaire des dispositifs de protection et offre une sécurité maximale.

Grâce à un système de déblocage à des fins d’évacuation en option, le PSENmlock peut également être utilisé sur les portes accessibles des machines présentant des zones dangereuses difficilement visibles. Le système de déblocage à des fins d’évacuation déporté offre la possibilité de monter le capteur pour protecteurs mobiles à un endroit inaccessible à l’utilisateur. Ainsi, vos employés sont protégés de manière optimale même en cas de danger.

Application du PSENmlock
Combinaison du PSENmlock avec l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox

La variante pour montage en série convient là où plusieurs portes doivent être équipées de capteurs pour protecteurs mobiles, et où la mise en réseau des capteurs joue un rôle important. En comparaison avec le montage en série sur le terrain sans le Safety Device Diagnostic, vous pouvez commander plusieurs capteurs et portes de manière ciblée avec le SDD. D’autre part, vous profitez d’un diagnostic rapide et détaillé en cas de dysfonctionnement qui vous garantit à tout moment une disponibilité élevée des machines.

Lorsque des éléments de commande et des boutons-poussoirs supplémentaires sont requis, associez le PSENmlock à l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox. Avec des poignées de porte adaptées, vous complétez votre application pour protecteurs mobiles.

Secteurs d’activités pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Notre gamme de produits : Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité dans un même produit – avec le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock.

Accessoires pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Parfaitement adaptés au système pour protecteurs mobiles PSENmlock : accessoires pour le montage sur les profilés standard et les portes coulissantes.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca