Canada | français

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Systèmes pour protecteurs mobiles pour la sécurisation des protecteurs mobiles

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock, PSENmlock et PSENsgate sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles. Ils surveillent les portes dans les enceintes de sécurité ainsi que les capots et les trappes. Avec nos systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles, vous bénéficiez d’une solution efficace, avec des coûts optimisés, qui satisfait aux exigences de l’EN ISO 14119.

Suite à l’ouverture d’un protecteur mobile, les mouvements dangereux d’une machine doivent être arrêtés conformément à l’EN ISO 14119 et le redémarrage empêché. Pour cela, les dispositifs de protection ne doivent être ni contournables ni fraudables.

Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles de Pilz satisfont à ces exigences avec une efficacité particulière et intègrent des fonctionnalités supplémentaires pour plus de rentabilité.

 

Nouveauté : Système modulaire pour protecteurs mobiles pour une sécurité maximale

Avec nos systèmes modulaires pour protecteurs mobiles, nous vous proposons une solution personnalisée avec des protecteurs mobiles, parfaitement adaptée à votre application. Combinez les systèmes pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock avec d’autres composants tels que le Safety Device Diagnostics et l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox. Vous obtenez un système modulaire pour protecteurs mobiles, adapté à vos exigences.

Profitez d’un montage en série économique, d’un diagnostic rapide, d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires, ainsi que d’un système de déblocage à des fins d’évacuation en option.

Système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz

Système modulaire pour protecteurs mobiles

Choisissez le capteur adapté à votre application parmi les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock, PSENmlock et PSENsgate :

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Que protège l’interverrouillage ? processus personne ou processus personne ou processus
Applications portes battantes et coulissantes, capots, trappes portes battantes et coulissantes, capots, trappes portes battantes
Principe de fonctionnement sans contact, codé, technique à transpondeur mécanique, codé, technique à transpondeur mécanique, codé, technique à transpondeur
Interverrouillage dispositif d’interverrouillage électromécanique pour process interverrouillage mécanique de sécurité interverrouillage mécanique de sécurité
Force d’interverrouillage 500 N ou 1 000 N 7 500 N 2 000 N
Fonctions de sécurité :
  • Verrouillage
  • Interverrouillage
 
  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
 
  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
Système de déblocage auxiliaire non intégré intégré
Système de déblocage à des fins d’évacuation non en tant qu’accessoire intégré
Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence non non intégré
Bouton-poussoir lumineux pour la demande d’accès et l’acquittement non non intégré
Fonctions supplémentaires montage en série possible, éléments de commande supplémentaires via le PITgatebox blocage du redémarrage intégré, montage en série possible, éléments de commande et boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence supplémentaires via le PITgatebox montage en série possible, éléments de commande (LED) supplémentaires, détection de la casse de la tige d’interverrouillage et de la casse du pêne, bouton-poussoir de fermeture, possibilité de raccorder une poignée d’assentiment
Lien d’accès aux produits

PSENslock

PSENmlock PSENgate

Solution économique pour les protecteurs mobiles – vos avantages

  • Protection contre les mouvements dangereux, les pièces projetées des machines et installations par l’arrêt des mouvements de la machine
  • Protection contre le redémarrage selon l’EN ISO 14119
  • Infraudabilité élevée des dispositifs de protection
  • Solution complète de sécurité associée aux systèmes de contrôle-commande de Pilz
  • Économes en énergie – grâce à la réduction de la consommation de courant
Solution économique pour les protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles
  • Surveillance des portes, capots et trappes selon l’EN ISO 14119
  • Conçus pour toutes les applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL 3 selon l’EN/CEI 62061, catégorie de sécurité 4 selon l’EN 954-1

Secteurs d’activités pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Notre gamme de produits : Systèmes pour protecteurs mobiles

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca