Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop

Sécurité dans les situations dangereuses avec arrêt d’urgence

Sécurité dans les situations dangereuses avec arrêt d’urgence

Conformément à la directive Machines, les machines et installations doivent être équipées d’un circuit d’arrêt d’urgence permettant de prévenir ou d’empêcher les dangers en cas d’urgence. Utilisez les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop afin de couper votre installation en cas de situations dangereuses. Les PITestop sont utilisés dans le monde entier et satisfont à toutes les normes et prescriptions internationales importantes, par exemple EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60947-5-5 et EN ISO 13850.

Grâce aux différentes variantes, vous obtenez l’arrêt d’urgence adapté à chaque environnement d’installation : des boutons-poussoirs avec éclairage aux modèles avec clé ou col de protection jusqu’à l’indice de protection IP67. Les différents boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence sont disponibles en version en façade ou version montage avec boîtier.

Nouveauté : PITestop active – arrêt d’urgence réalisé sur mesure pour l’usine intelligente

Avec le PITestop active, Pilz propose une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence avec activation électrique.

La norme ISO 13850 et la CEI 60204 ont été modifiées : à présent, un arrêt d’urgence peut être activé ou inactif grâce à l’éclairage. Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence avec activation électrique s’inspirent de ce principe : ils signalent, par leur éclairage, s’ils sont activés ou non.

Par conséquent, le PITestop active constitue la solution adaptée à vos installations modulaires et parcs machines dans lesquel(le)s il est possible d’ajouter ou de supprimer des modules. Un parc machines peut ainsi être conçu avec plus de flexibilité. D’autre part, il est désormais possible de couper complètement et de manière bien plus simple des parties inactives de machines, par exemple dans une machine en ligne, et de diminuer ainsi la consommation en énergie.

 

Acheter maintenant le PITestop active

PITestop active est un arrêt d’urgence avec éclairage

PITestop active, l’arrêt d’urgence avec activation électrique

  • Peut être activé ou inactif
  • Solution intégrée permettant la signalisation de l’enclenchement
  • Réduction des coûts et économie d’énergie grâce à la coupure des parties inactives d’une machine
  • Utilisation simplifiée pour l’utilisateur sachant que les parties inactives de la machine et les terminaux de commande sont identifiés
  • Le recouvrement des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence inactifs devient inutile
  • Flexibilité plus importante puisque le mode de fonctionnement des machines en ligne  peut être modifié plus rapidement

La sécurité dans chaque situation – vos avantages en un coup d’œil

  • Boutons-poussoirs Pilz conformes aux normes relatives à l’arrêt d’urgence
  • Différentes variantes de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence offrent une sécurité maximale dans chaque situation
  • Avec éclairage, avec clé, adapté aux environnements respectant l’hygiène (IP 69K)
  • Montage simple et flexible grâce à la version en façade et montage avec boîtier
  • Suppression des inscriptions supplémentaires en termes d’utilisation grâce au symbole d’arrêt d’urgence
  • Fonction de surveillance intégrée grâce à la technique de raccordement rapide (technologie push in)
Arrêt d’urgence : Vos avantages en un coup d’œil

Caractéristiques du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence

Caractéristiques du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Déverrouillage par rotation à droite / à gauche
  • Position clairement visible grâce à l’affichage de l’actionnement avec anneau de couleur
  • Disponible avec et sans logo Pilz et symbole d’arrêt d’urgence


PITestop active

  • Avec éclairage si activé
  • Le boîtier de montage avec raccordement M12 est disponible en option

Solution complète PITestop

Utilisez les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop avec l’ensemble des systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz. Commutez les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence en série pour réduire largement les opérations de câblage ! En extension maximale, vous pouvez réaliser des montages en série de jusqu’à 50 boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence.

Solution complète PITestop

Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence pour tous les secteurs d’activités

Notre gamme de produits: Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop

Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, ensembles PITestop

Des ensembles prémontés dans différents modèles, pour le montage en façade et avec boîtier, vous facilitent le choix.

Blocs de contacts PITestop/stop

Utilisez des blocs de contacts individuels pour modifier ou compléter votre bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.

Boutons-poussoirs PITestop/stop

Sélectionnez l’arrêt d’urgence modulaire adapté, dans une vaste gamme : par exemple les boutons-poussoirs avec éclairage, les modèles avec clé ou avec col de protection, indice de protection IP 67.

PITestop/stop

Vous trouverez ici les accessoires adaptés au PITestop/stop.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Siège social France

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer - CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr