Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – modules d’extension

Extensible en toute convivialité

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – modules d’extension

Les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini disposent d’un nombre moins important de modules d’extension que les appareils PNOZmulti et PNOZmulti 2. Vous pouvez étendre les appareils de base extensibles PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p du côté gauche au maximum avec quatre modules de liaison par appareil de base. Vous utilisez le module de liaison PNOZ mml1p Multi-Link pour la liaison en toute sécurité d’appareils de base des micro automates configurables PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 ou PNOZmulti. Cela vous permet l’utilisation avec des installations en ligne avec une structure annulaire ou en arborescence.

Le module de liaison PNOZmml2p PDP sert au raccordement des modules décentralisés IP67 PDP67. Raccordez les capteurs adaptés et surveillez avec ces appareils les fonctions de sécurité de manière décentralisée sur le terrain. Chaque capteur est individuellement adressable et diagnosticable. À droite de l’appareil de base, vous pouvez raccorder des extensions de contacts PNOZsigma. Vous disposez également de modules de communication.

Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension

  • Installations en ligne et décentralisées possibles
  • Surveiller les capteurs directement sur le terrain
  • Raccordement facile des extensions de contacts pour la multiplication de contacts relais
Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension

Les caractéristiques

Les caractéristiques
  • À droite de l’appareil de base : 1 module d’extension PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • À gauche de l’appareil de base : 1 module de bus de terrain, 1 module de communication et 4 modules de liaison
  • PNOZ mml1p Multi-Link : liaison point à point via un câble blindé à 4 conducteurs, torsadé par paires, 32 entrées et sorties virtuelles
  • PNOZ mml2p PDP : possibilité de raccorder jusqu’à quatre modules d’entrées décentralisées PDP67 à un module d’extension (en configuration maximale : 16 capteurs)

Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini – modules d’extension

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – modules d’entrées / sorties de sécurité

Les modules d’extension sont utilisés pour une structure modulaire associée à un appareil de base.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7028
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Espagne: +34 938497433
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suisse: +41 62 88979 32
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203

Asie-Pacifique

  • Chine: +86 21 60880878-216
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Australie: +61 3 9560 0621
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350