Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Lampes de muting PITsign

Affichage de sécurité des états de muting

Lampes de muting PITsign

Le muting est la suspension automatique temporaire d’une fonction de sécurité pendant le fonctionnement normal d’une machine. Il est essentiellement utilisé lors du transport de matériel dans une zone dangereuse ou lors de son évacuation. Indiquez de manière optique les états d’inhibition des dispositifs de protection et mettez ainsi en garde les personnes contre la pénétration accidentelle ou volontaire dans les zones dangereuses. Utilisez les lampes de muting PITsign de Pilz !

Plus qu’une simple lampe

  • En tant que composant pour la surveillance de fonctions muting ou en tant que solution complète en lien avec d’autres produits Pilz
  • Augmentation de la sécurité des hommes et des machines grâce à la signalisation de l’état d’inhibition lors du muting
  • Production sans problème dans les zones de muting
  • Solution complète associée à des unités de contrôle homologuées
  • Commande en toute sécurité et sans erreur des lampes de muting
  • Surveillance fiable de la fonction voyant lumineux
Plus qu’une simple lampe

Les signaux apportent la sécurité

Lampes de muting non auto-contrôlées PIT si1.1

Pendant le mode muting, l’attention de l’utilisateur doit être attirée sur le danger résultant de l’inhibition de la fonction de sécurité. Les lampes de muting PITsign sont spécialement conçues à cet effet. Elles s’allument dès que le mode muting est activé.

Lampes de muting non auto-contrôlées PIT si1.1

  • Lampe de muting non auto-contrôlée
  • Adaptée à une utilisation avec des barrières immatérielles PSENopt, des appareils avec des sorties bipolaires, un bloc logique de sécurité PMUT X1P

Lampes de muting auto-contrôlées PITsi1.2

  • Lampe de muting
  • Pour des applications jusqu’à la catégorie 4 selon l’EN 954-1, jusqu’à SIL 3 selon l’EN/ISO 62061 ou jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1
  • 2 sorties d’information statiques pour l’avertissement et l’information en cas de lampe défectueuse
  • Utilisation universelle grâce à la surveillance intégrée de la lampe selon la norme EPES 61496-1/-2

Lampe de muting à LED PIT si2.1

  • Lampe de muting à LED non auto-contrôlée
  • Par exemple, adaptée à une utilisation avec des barrières immatérielles, avec des automates programmables PSS, des appareils avec des sorties bipolaires ou des blocs logiques de sécurité PMUT X1P
  • Durée de vie jusqu’à 50 000 heures

Colonne lumineuse PIT si3.1

  • Colonne lumineuse non auto-contrôlée
  • Signalisation de différents états de fonctionnement et d’installations (modules optiques rouge et vert).
  • Signalisation des erreurs de process et des violations des espaces d’alerte (module optique jaune)
  • Convient à une utilisation avec le système de caméras de sécurité SafetyEYE

Signaux sécurisés

Utilisez les lampes de muting PITsign partout où une sécurisation de l’accès des machines et des pièces de machines est surveillée par des dispositifs de protection optoélectroniques.

Cela peut par exemple être le cas pour :

  • les cellules de machines et les cellules robotisées
  • les installations de soudage au laser
  • les installations de l’industrie automobile

Secteurs d’activités

Secteurs d’activités

Utilisez nos barrières immatérielles PSENopt et nos lampes de muting ! Vous obtenez la solution parfaite pour les stations de manutention et de chargement dans lesquelles un dispositif de protection est inhibé brièvement. Toutes les barrières immatérielles Advanced offrent des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Si du matériel traverse le sas, la barrière immatérielle est inhibée brièvement, la lampe de muting s’allume et empêche qu’une personne pénètre dans la zone dangereuse. Les accessoires s’étendent des miroirs de renvoi de faisceaux, des colonnes de protection pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations, des boîtiers de protection IP6k9k aux gabarits (tiges) de test.

Notre gamme de produits: Lampes de muting PITsign

Lampes de muting PITsign

Chez Pilz, vous avez le choix entre les lampes de muting auto-contrôlées ou non auto-contrôlées. Ou encore, vous faîtes votre choix sur la base de la source lumineuse de l’ampoule, autrement dit LED.

Accessoires pour les lampes de muting

Utilisez aussi les accessoires pour lampes de muting PITsign.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7028
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Espagne: +34 938497433
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suisse: +41 62 88979 32
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203

Asie-Pacifique

  • Chine: +86 21 60880878-216
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Australie: +61 3 9560 0621
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350