Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de caméras de sécurité SafetyEYE

Surveiller et commander en trois dimensions avec seulement un système de caméras de sécurité

SafetyEYE est le premier système de caméras de sécurité pour une surveillance d’espaces en trois dimensions. Là où des solutions de sécurité traditionnelles atteignent leurs limites, le SafetyEYE ouvre de nouvelles possibilités pour la surveillance et la sécurisation de zones dangereuses. Plusieurs prix ont déjà été décernés à Pilz, entre autres le prix allemand relatif à la protection sur le lieu de travail, et les prix accordés par l’International Society of Automation (ISA) et la chambre de commerce germano-américaine (ISA).

Le système de caméras de sécurité permet une surveillance en trois dimensions sans faille et une commande des zones dangereuses. Des capteurs intelligents sont associés pour cela à une commande efficace. La technique innovante en 3D et un logiciel convivial permettent la surveillance et la commande d’applications complexes avec un même système !

Le système de caméras de sécurité détermine et signale la pénétration d’objets dans des espaces de protection et d’alerte qui peuvent être librement définis. Le SafetyEYE constate si des personnes se trouvent dans la zone d’action du mouvement dangereux (sécurité) ou ont pénétré dans une zone avec un niveau de sécurité élevé (sûreté).

Surveiller et commander avec un système de caméras de sécurité unique
SafetyEYE

L’unité de capteur – pour la surveillance

L’unité de capteur qui observe les mouvements se compose de trois caméras différentes. Un calibrage des caméras n’est pas nécessaire. Montez tout simplement l’unité de capteur au-dessus de l’installation à surveiller. Par rapport aux dispositifs de protection conventionnels, le système de caméras est prêt à fonctionner en très peu de temps.


L’unité de commande – pour la commande

L’unité de commande est constituée d’une unité de contrôle et d’un automate de sécurité. L’unité de contrôle reçoit et traite les données d’images. Elle génère alors – par exemple en cas de violation de l’espace de protection – les signaux à destination de l’automate de sécurité intégré. Dans ce cas, la commande arrête immédiatement la machine concernée.

Surveiller et commander en trois dimensions avec le SafetyEYE – vos avantages

  • Surveillance des applications complexes en toute sécurité et à moindres coûts grâce à la fonction de surveillance en trois dimensions
  • Adapté aux exigences de sécurité élevées avec une protection contre la fraude
  • Grande flexibilité lors de la modification ou du réaménagement d’applications
  • Postes de travail ergonomiques et processus de travail efficaces car un accès libre au processus est possible grâce aux espaces de protection virtuels
  • Installation rapide et mise en service simple avec peu de composants faciles à utiliser
  • Configuration et diagnostic simples d’espaces de protection et d’alerte en 3 D avec le SafetyEYE Configurator

Caractéristiques des systèmes de caméras de sécurité

Caractéristiques des systèmes de caméras de sécurité
  • Résolution bras jusqu’à une hauteur d’installation de 4 mètres
  • Protection du corps
  • Espace visible max. env. 72 m²
  • Éclairage nécessaire à partir de 300 Lux, en fonction de l’arrière-plan et de l’environnement
  • Adapté aux applications jusqu’à la cat. 3 selon l’EN ISO 13849-1:2008, SIL2 selon la CEI 61508, PL d selon l’EN ISO 13849-1 et aux applications selon l’EN 61496
  • Indices de protection : IP65 (unité de capteur), IP20 (unité de contrôle)
  • Convient à une utilisation mondiale

Solution innovante pour des applications complexes

Pilz a développé le SafetyEYE en partenariat avec Daimler. Nous avons ainsi développé une solution très innovante qui est particulièrement bien adaptée aux applications complexes qui s’étendent sur de grandes surfaces dans l’industrie. Le système de caméras SafetyEYE remplace ainsi les installations coûteuses qui intègrent les anciens dispositifs de sécurité.

Le SafetyEYE offre une sécurité en trois dimensions avec de nombreuses fonctions. Nos clients en sont convaincus. Lisez les compléments d’informations sur les différentes applications du système de caméras dans les comptes-rendus d’applications !


SafetyEYE dans la production

Chez Benteler Automobiltechnik, le système de caméras de sécurité améliore l’ergonomie d’une installation robotique de soudage. Pour la surveillance sans faille du rayon d’action du robot dans la zone dangereuse, notre système de caméras constitue la seule solution technique et économique. Le système de caméras en trois dimensions surveille toutes les zones dangereuses, et ce en toute fiabilité. Les utilisateurs et la machine peuvent ainsi travailler « main dans la main » en toute sécurité. Avec le SafetyEYE, les exigences déterminantes pour l’entreprise regroupent au mieux la sécurité et la productivité.

Rapport d’application SafetyEYE chez Benteler [ pdf, 154,9 kB ]


Produire des cellules combustibles en toute flexibilité – grâce au système de caméras de sécurité

Dans le centre de recherche de cellules combustibles (ZBT), le SafetyEYE surveille l’installation pilote de fabrication de cellules combustibles. Afin de garantir une optimisation de la production de l’industrie des cellules combustibles, des chaînes de productions automatisées sont éprouvées au préalable. Pour réaliser l’exploitation pilote en toute sécurité et flexibilité, le ZBT opte pour le système de caméras de Pilz. Depuis son installation, le SafetyEYE permet une disposition flexible de l’espace de protection et apporte des conditions idéales d’interaction homme / machine.

Produire des cellules combustibles en toute flexibilité – avec : SÉCURITÉ GIT + MANAGEMENT n° 6/2010
Rapport d’application du système de caméras SafetyEYE dans le ZBT [ pdf, 154,2 kB ]


Adapté à vos propres besoins

Avons-nous suscité votre intérêt ? Les collaborateurs de notre hotline internationale vous proposent des conseils personnalisés concernant l’utilisation du système de caméras pour vos applications, à l’adresse support@pilz.com. Pour les demandes téléphoniques, veuillez vous adresser à notre assistance technique.

Solution innovante pour des applications complexes

Système de caméras avec de multiples utilisations dans l’industrie

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7028
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Espagne: +34 938497433
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suisse: +41 62 88979 32
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203

Asie-Pacifique

  • Chine: +86 21 60880878-216
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Australie: +61 3 9560 0621
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350