Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Verrous de sécurité PSENbolt

La solution pouvant être combinée pour la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles

Verrous de sécurité PSENbolt

Le verrou de sécurité PSENbolt est composé d’un verrou et d’une poignée de porte mécaniques et de différents capteurs de sécurité pouvant être combinés et basés sur différents principes actifs. Par conséquent, des conceptions personnalisées et coûteuses n’ont pas lieu d’être. Le verrou de sécurité satisfait aux exigences les plus élevées de protection contre la fraude et le contournement.

En fonction du capteur utilisé, le PSENbolt garantit la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles – jusqu’à la catégorie de sécurité PL e la plus élevée selon l’EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061. En tant qu’alternative mécanique, le verrou de sécurité PSENbolt convient particulièrement à la surveillance des protecteurs mobiles difficilement ajustables.

Verrous de sécurité PSENbolt – vos avantages

  • Réduction des coûts de développement et de montage
  • Solution avec optimisation des coûts qui est constituée d’un capteur de sécurité, d’une poignée de porte et d’un pêne
  • Combinaison simple d’un à deux capteurs
  • Longue durée de vie grâce à la protection mécanique et au matériel robuste
  • Protection maximale contre la fraude et le contournement grâce à la technologie à transpondeur RFID et au capteur de sécurité codé PSENcode
  • La targette protège contre une fermeture involontaire du verrou

Caractéristiques des verrous de sécurité

Caractéristiques des verrous de sécurité
  • Solution complète composée d’une poignée de porte et de capteurs de sécurité
  • Adapté aux produits PSENcode avec des dimensions compactes et aux PSENmech
  • Pré-verrouillage à l’aide du pêne
  • Variantes avec déblocage à des fins d’évacuation
  • Pose de cadenas pour empêcher mécaniquement la fermeture des protecteurs mobiles

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le verrou de sécurité PSENbolt

Le verrou de sécurité PSENbolt est particulièrement bien adapté aux protecteurs mobiles difficilement ajustables et aux protecteurs mobiles exposés à de fortes vibrations. D’autre part, le verrou de sécurité est idéal pour les domaines dans lesquels les protecteurs mobiles sont souvent ouverts et refermés. En fonction du principe actif des capteurs de sécurité utilisés, différentes applications avec des protecteurs mobiles peuvent être sécurisées avec le verrou de sécurité PSENbolt :

Interrupteur de sécurité mécanique PSENmech (PSEN me1) : La force d’extraction élevée du PSENmech empêche une ouverture accidentelle du protecteur mobile grâce au dispositif d’interverrouillage.

Capteur de sécurité magnétique PSENmag 1.4 : Le PSENmag offre une solution avec optimisation des coûts dans le cas d’exigences insignifiantes en termes de protection contre la fraude et le contournement.

Capteur de sécurité codé PSENcode : Une protection maximale contre la fraude dans un encombrement minimal vous est garantie grâce à la transmission d’un code précis de l’actionneur au capteur (principe clé-serrure).

Combinaison à partir de PSENmech (PSEN me1) et PSENcode : Le PSENmech empêche une ouverture accidentelle grâce au dispositif d’interverrouillage. Le PSENcode offre une protection maximale contre la fraude jusqu’à PL e selon l’EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061.

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le verrou de sécurité PSENbolt

Secteurs d’activités pour les verrous de sécurité

Notre gamme de produits : Verrous de sécurité PSENbolt

Verrous de sécurité PSENbolt

Les combinaisons sont possibles avec le capteur de sécurité magnétique PSENmag, le capteur de sécurité codé PSENcode et / ou l’interrupteur de sécurité mécanique PSENmech. Essayez !

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7028
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Espagne: +34 938497433
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suisse: +41 62 88979 32
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203

Asie-Pacifique

  • Chine: +86 21 60880878-216
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Australie: +61 3 9560 0621
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350