Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Logiciels PSENopt

Configuration de vos barrières immatérielles PSENopt Advanced

Logiciels PSENopt

Le logiciel PSENopt Configurator simplifie largement I’installation et l’utilisation des barrières immatérielles PSENopt Advanced : tous les faisceaux sont visibles dans le logiciel. Vous réalisez ainsi la configuration complète de vos barrières immatérielles dans un même logiciel – de l’orientation aux fonctions telles que le muting, le blanking et la mise en cascade.

Par ailleurs, le PSENopt Configurator garantit un diagnostic rapide. L’interruption de la barrière immatérielle peut être affectée immédiatement. Ainsi, des temps d’arrêt insignifiants et une grande disponibilité de votre machine sont garantis.

Installation et utilisation simples – avantages du PSENopt Configurator

  • Installation et commande simples et peu coûteuses – grâce à l’affichage des faisceaux
  • Mise en œuvre extrêmement simple du muting, du blanking et de la mise en cascade
  • La configuration et l’installation de nouveaux objets sont réalisées en peu de temps
  • Transfert possible de la configuration hors ligne sur d’autres machines sans frais supplémentaires, grâce à l’adaptateur de programmation
  • Guidage pas à pas dans le menu et détection précoce des erreurs
  • Flexibilité maximale lors de l’installation des barrières immatérielles
  • Un diagnostic rapide des erreurs réduit les temps d’arrêt et augmente la disponibilité des installations
Installation et utilisation simples

Caractéristiques du PSENopt Configurator

Caractéristiques du PSENopt Configurator
  • Réalisation de la configuration complète : orientation des barrières immatérielles ainsi que muting, blanking et mise en cascade
  • La configuration du logiciel peut être effectuée hors ligne avec l’adaptateur de programmation (adaptateur PSEN opt Advanced Programming, référence : 631070) – transmission sur des machines supplémentaires via un adaptateur
  • En cas d’installation de plusieurs barrières immatérielles, il est possible d’attribuer son propre codage à chaque barrière immatérielle

Utilisation du PSENopt Configurator

Le PSENopt Configurator sert à l’installation et à l’utilisation des barrières immatérielles PSENopt Advanced. Il permet de réaliser la configuration complète : de l’orientation des barrières immatérielles aux fonctions telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Par ailleurs, il peut être utilisé pour un diagnostic rapide via une représentation en direct des faisceaux.

Utilisation du PSENopt Configurator

Le PSENopt Configurator peut être utilisé dans de nombreux secteurs d’activités

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Brésil: + 55 11 4942-7028
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Espagne: +34 938497433
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russie: +7 495 6654993
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Suisse: +41 62 88979 32
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Royaume-Uni: +44 1536 462203

Asie-Pacifique

  • Chine: +86 21 60880878-216
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Australie: +61 3 9560 0621
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350