Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza magnetico, senza contatto PSENmag

Massima sicurezza e convenienza

Interruttore di sicurezza magnetico, senza contatto PSENmag

Gli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto sono usati sia per il controllo di posizionamento dei dispositivi di separazione secondo EN 60947-5-3, sia per il controllo delle posizioni. PSENmag consente di realizzare un sistema conveniente, composto da sensori e sistemi di controllo Pilz, inclusa la certificazione.

La struttura compatta di PSENmag consente di risparmiare spazio in fase di installazione. Connettori e cavi per ogni tipo di montaggio e installazione con un range di intervento garantito di 3 o 8/10 mm garantiscono un’elevata flessibilità di montaggio. Questo interruttore di sicurezza può essere installato in modo rapido e agevole!

Novità: Versioni in acciaio inox di PSENmag: massima sicurezza e robustezza per l’utilizzo in ambienti con condizioni gravose

Avete bisogno di interruttori di sicurezza molto robusti per il controllo della posizione e dei ripari mobili? Affidatevi agli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto PSENmag con custodia in acciaio inox! I sensori in acciaio inox PSENmag sono particolarmente adatti all’impiego in ambienti con condizioni gravose e requisiti igienici elevati, .così come in zone a rischio esplosione.

Le versioni di PSENmag dotate di custodia in acciaio inox sono molto resistenti al caldo e al freddo e si contraddistinguono per l’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Grazie all’elevato valore B10D questi dispositivi vantano un ciclo di vita molto lungo. Contatti di segnalazione supplementari e LED integrati garantiscono una diagnostica intuitiva.

Affidatevi a una soluzione completa, sicura e conveniente di Pilz: combinate i sensori in acciaio inox PSENmag con i sistemi di sicurezza PNOZmulti o il modulo di sicurezza PNOZsigma!

PSENmag offre vantaggi imperdibili!

  • L’assenza di usura garantisce convenienza e lunga durata
  • Risparmio di spazio e tempo in fase di installazione
  • Diagnostica agevole tramite contatti di segnalazione aggiuntivi e LED
  • Insensibilità agli urti e alle vibrazioni
  • Utilizzabile in ambienti molto sporchi e con elevati requisiti igienici
  • Estrema sicurezza anche in zone a rischio di esplosione
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i dispositivi di controllo Pilz

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza magnetico

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza magnetico
  • Principio magnetico
  • Certificato per applicazioni fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
  • Possibilità di certificazione per ambienti a rischio esplosione secondo la direttiva ATEX
  • Range di intervento da 3 ad 8 mm
  • Adatto al collegamento in serie
  • Struttura rettangolare o cilindrica
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IP6K9K
  • Con o senza LED
  • Disponibile anche in versione con cavo fisso

PSENmag per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza

Grazie alla sicurezza contro le manomissioni i sensori magnetici PSENmag sono lo strumento ideale per il controllo dei ripari e delle posizioni per qualsiasi tipo di applicazione. Questi sensori offrono la possibilità di eseguire un montaggio nascosto. Ciò significa che i sensori di sicurezza stessi mantengono la loro funzionalità anche in posizione coperta con materiali non magnetici.

PSENmag sono particolarmente adatti all’impiego nell’ingegneria meccanica classica. L’utilizzo di questo interruttore di sicurezza è consigliabile anche in ambienti con elevati requisiti igienici, come ad esempio nell’industria alimentare, dell’imballaggio o farmaceutica.

PSENmag per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza

Settori di impiego dell’interruttore di sicurezza magnetico

La gamma di prodotti Pilz: Sensori magnetici, senza contatto PSENmag

PSENmag per moduli elettronici/elettromeccanici

Perfettamente combinabili con tutti i dispositivi di controllo Pilz: Sensori di sicurezza magnetici, senza contatto PSENmag per moduli elettronici/elettromeccanici.

PSENmag per moduli elettronici

I sensori magnetici e senza contatto PSENmag per moduli elettronici sono perfettamente combinabili con i dispositivi di controllo elettronici Pilz.

Accessori sensori magnetici

Perfettamente compatibili con i sensori magnetici PSENmag: Cavi, interfacce multiple PDP67, viti, piastre distanziatrici, staffe di montaggio, piastre di rotazione, ecc.