Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Interblocco e bloccaggio di sicurezza in un unico prodotto!

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock gestisce l’interblocco e il bloccaggio sicuri per la protezione delle persone e del processo fino al massimo livello di sicurezza PL “e”.

La funzione di blocco di sicurezza è realizzata mediante il relativo comando bicanale. L’interruttore è la soluzione ideale, in particolar modo, per le macchine con un’ inerzia pericolosa, dove è richiesto un bloccaggio sicuro fino a PL “d” o “e”.

Utilizzati in combinazione con la logica di controllo Pilz rappresentano una soluzione sicura e completa per il controllo dei dispositivi di protezione mobili.

PSENmlock con collegamento in serie

PSENmlock con collegamento in serie

Oltre alla versione base di PSENmlock è disponibile un altro modello per il collegamento in serie, che consente di realizzare una installazione con costi contenuti grazie al cablaggio ridotto e al collegamento in serie dei segnali di ingresso e uscita sicuri.

In combinazione con Safety Device Diagnostics (SDD) è possibile comandare in modo mirato singoli interruttori e ripari – senza realizzare un costoso cablaggio singolo nel quadro elettrico.
SDD consente, inoltre, una diagnostica semplice e avanzata degli interruttori di sicurezza e riduce così i tempi di fermo. Ne risulta un collegamento in serie conveniente e una riduzione delle attività di cablaggio.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock con sblocco di emergenza

Le due versioni dello sblocco di emergenza possono essere combinate con tutti i modelli di PSENmlock:

  • PSENml escape release è collegato direttamente con il dispositivo base mediante una barra.
  • PSENml escape release cordset viene montato su PSENmlock mediante una fune a trazione/pressione e consente il montaggio separato del sistema per ripari mobili e dello sblocco di emergenza.

PSENmlock con l’unità pulsanti PITgatebox

PSENmlock con l’unità pulsanti PITgatebox

E’ possibile combinare PSENmlock con PITgatebox per avere elementi di comando e pulsanti supplementari: pulsanti di arresto di emergenza, pulsanti luminosi, interruttori e pulsanti a chiave. PITgatebox è disponibile in diverse versioni.

PSENmlock con la relativa maniglia

PSENmlock con la relativa maniglia

Sono disponibili numerosi accessori perfettamente compatibili e adatti al sistema per ripari mobili PSENmlock. Grazie alle maniglie compatibili si ottiene una soluzione compatta e conveniente per la protezione dei ripari mobili. Non è più necessaria una maniglia a parte!

Novità: Maniglie per il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Risparmiate spazio per la messa in sicurezza di ripari mobili! Con le maniglie specificamente concepite per il sistema di ripari mobili PSENmlock sarà possibile disporre di una soluzione conveniente per la messa in sicurezza di ripari mobili. Porte scorrevoli o a battente: per ognuna la giusta maniglia.

Maniglie per il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Vantaggi del sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

  • Bloccaggio e interblocco sicuri fino a PL "e"/SIL 3: tutto in unico prodotto
  • Nessuna attivazione involontaria del sistema di bloccaggio grazie al blocco di riavvio integrato
  • Attuatore flessibile integrato per un'elevata compensazione della tolleranza, anche in presenza di ripari irregolari
  • Lunga durata grazie alla robustezza dei componenti meccanici e della custodia
  • Consumo di corrente ridotto durante il funzionamento
  • Costi di cablaggio ridotti grazie al collegamento in serie
  • Diagnostica chiara e intuitiva in combinazione a SDD
  • Installazione semplice e soluzione di minima manutenzione grazie al blocco di emergenza remotato
  • Elementi di comando e pulsanti supplementari in combinazione a PITgatebox

Caratteristiche del sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Caratteristiche PSENmlock
  • Conformità ai requisiti della Norma EN/ISO 14119
  • Varianti prodotto: versione base e versione per il collegamento in serie
  • Varianti di codifica: codificato, completamente codificato, dispositivo unico completamente codificato
  • Forza di tenuta sicura da 7500 N, forza di tenuta integrata da 30 N
  • LED sui 3 lati della custodia
  • Grado di protezione IP67
  • Collegamento: M12, 8 poli, pigtail
  • Sblocco ausiliario su 3 lati
  • Sblocco di emergenza e sblocco di emergenza remotato

Design robusto ed elevata forza di tenuta per ripari pesanti

Grazie ad una forza di tenuta di 7500 N il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock impedisce l'apertura involontaria dei dispositivi di protezione e garantisce il massimo livello di sicurezza.

Grazie allo sblocco di emergenza opzionale, PSENmlock può essere utilizzato anche su ripari accessibili di macchine con zone pericolose con scarsa visibilità. Lo sblocco di emergenza remotato offre la possibilità di montare l’interruttore per ripari mobili in una posizione inaccessibile per l’operatore. Ciò garantisce la massima protezione del personale anche in caso di pericolo.

Applicazione PSENmlock
Combinazione di PSENmlock con l’unità pulsanti PITgatebox

La versione per il collegamento in serie è adatta alle situazioni in cui più ripari devono essere dotati di interruttori per ripari mobili e l’interconnessione dei sensori svolge un ruolo fondamentale. Rispetto al collegamento in serie sul campo senza Safety Device Diagnostic, è possibile, in combinazione con i dispositivi SDD, comandare in modo mirato i singoli interruttori e ripari. Inoltre, si può contare su una diagnostica rapida e dettagliata in caso di guasto che garantisce un’elevata disponibilità delle macchine.

Se si desiderano ulteriori elementi di comando e pulsanti è possibile combinare PSENmlock con l’unità pulsanti PITgatebox. Le maniglie compatibili completano l’applicazione per ripari mobili.

Settori di impiego del sistema di sicurezza per ripari mobili

La gamma di prodotti Pilz: Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENmlock

Funzioni di bloccaggio e interblocco di sicurezza riunite in un unico prodotto grazie al sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock.

Accessori per sistemi di sicurezza per ripari mobili

Perfettamente compatibili con il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock: accessori per il montaggio su profilati standard e porte scorrevoli.