Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Tappeto di sicurezza PSENmat

Tappeto di sicurezza PSENmat

La novità mondiale PSENmat è un tappeto di sicurezza con funzione di interruttore integrata. Questo tappeto di sicurezza è idoneo non solo per il controllo delle superfici. PSENmat è dotato di una funzione di comando che attiva azioni predefinibili liberamente. Tutto ciò è possibile grazie a un pulsante virtuale integrato.

Il tappeto di sicurezza PSENmat è un dispositivo di protezione sensibile alla pressione per la protezione del lavoratore conforme a EN ISO 13856-1. Il tappeto di sicurezza rileva in modo preciso la presenza e la posizione delle persone e ne trasmette i dati al sistema di sicurezza. Se PSENmat rileva l’accesso di persone nella zona pericolosa rallenta o arresta la macchina (protezione all’accesso). Quando le persone si trovano nel campo protetto, il tappeto di sicurezza impedisce anche il riavvio involontario della macchina (protezione di accesso dal retro).
Il tempo di intervento è ≤ 25 millisecondi.

PSENmat vince l'Automation Award 2018

La novità mondiale PSENmat combina il controllo della macchina con il monitoraggio sicuro delle superfici. È questo l'aspetto innovativo che ha convinto la giuria: PSENmat è entrato in nomination tra i 5 finalisti della categoria "Standardkomponenten & Sensorik" (Componenti standard e sensori).

In occasione di SPS IPC Drives 2018 i visitatori hanno poi votato il prodotto preferito. Il tappeto di sicurezza dinamico ha ricevuto letteralmente una valanga di voti andandosi a posizione al X posto.

Automation Award 2018

Controllo sicuro e nuove soluzioni di comando

Il tappeto di sicurezza PSENmat è dotato anche di rilevamento della posizione e consente di realizzare nuove soluzioni di comando delle macchine. L’operatore può sfruttare la funzione di interruttore integrata mediante zone del tappeto liberamente definibili e continuare a lavorare con le mani libere. PSENmat permette di creare una zona di lavoro priva di ostacoli e riduce notevolmente il pericolo di incidenti.

Grazie all’elevato grado di flessibilità i campi di applicazione del tappeto di sicurezza PSENmat sono molteplici: questi tappeti di sicurezza vengono impiegati là dove gli altri prodotti falliscono. PSENmat è lo strumento ideale per applicazioni con numerosi ostacoli e scarsa visuale, anche in condizioni di visibilità gravose. Inoltre, il tappeto di sicurezza può essere utilizzato per il controllo dei processi di comando di macchine e impianti o per il controllo qualità.

Le uscite OSSD integrate garantiscono la massima flessibilità e possono essere collegate a qualsiasi unità di controllo. Il collegamento in serie di PSENmat riduce notevolmente le attività e i costi di cablaggio. A seconda dell’esigenza è possibile collegare fino a 22 tappeti di sicurezza.

Tappeto di sicurezza PSENmat - I vantaggi in breve

Campo applicativo del tappeto di sicurezza
  • Tappeto di sicurezza (failsafe) e rilevamento della posizione (standard) in un unico prodotto - Controllo delle superfici e interruttore virtuale combinati tra loro per la prima volta
  • Postazioni di lavoro ergonomiche e sicure grazie alla funzione di interruttore integrata
  • Elevato livello di flessibilità e soluzione di comando dinamica grazie agli interruttori virtuali liberamente definibili
  • Molteplici campi di applicazione: dal sistema di controllo dei processi di comando della macchina fino al controllo qualità
  • Possibilità di collegare in serie fino a 22 tappeti di sicurezza

Caratteristiche del tappeto di sicurezza PSENmat

  • Tappeto di sicurezza conforme a EN ISO 13856-1
  • SIL 2 secondo EN ISO 61508, Safety Level Pl “d” secondo EN 13849
  • Uscite OSSD integrate consentono elevata flessibilità e riducono i costi e le attività di cablaggio
  • Maggiore sicurezza grazie al tempo di intervento più rapido: ≤ 25 ms
  • Utilizzabile con temperatura ambiente compresa tra 0°C e +50°C
  • Tappeto di sicurezza robusto e resistente con grado di protezione IP 67; adatto anche per carichi meccanici elevati.
  • Dimensioni tappeto 1000 mm x 600 mm, spessore di 32 mm
Fissaggio di rampe e tappeti

Campo di impiego del tappeto di sicurezza

Curiosi?

Vi abbiamo incuriosito e desiderate saperne di più sul tappeto di sicurezza intelligente PSENmat? Pilz sarà lieta di fornirvi ogni genere di informazione

Modulo di contatto