Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PNOZcompact moduli di sicurezza

Quadrato, semplice, giallo

E’ necessario il controllo sicuro di arresto di emergenza, ripari mobili o barriere fotoelettriche?

L’applicazione deve raggiungere Performance Level (PL) e sec. EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 nach IEC 62061?

E’ richiesto un modulo di sicurezza che garantisca le funzioni base?

Il risparmio di tempo grazie alla semplicità di installazione e manutenzione sono caratteristiche importanti?

Allora i moduli di sicurezza PNOZcompact sono la soluzione ideale.

Un modulo di sicurezza compatto e potente

  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità di installazione e manutenzione
  • Nessun attrezzo necessario per il montaggio: il dispositivo viene inserito con semplicità sulla barra DIN
  • Massima sicurezza grazia a Performance Level (PL) "e" secondo EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 secondo IEC 62061
  • Collegamento realizzabile senza utilizzo di documentazione separata grazie allo schema a blocchi con esempi pratici di collegamento presente sulla custodia
  • Interventi di assistenza più rapidi: il codice QR sul dispositivo consente l’accesso diretto

Modulo di sicurezza in dimensioni compatte

  • I dispositivi della serie PNOZcompact hanno le seguenti dimensioni: 105 mm x 22,5 mm x 100 mm (H x L x P)
  • LED per l'indicazione della tensione d'esercizio e dello stato di commutazione
  • Morsetti a molla installati sul dispositivo

Applicazioni: soluzione adatta a funzioni base

Modulo di sicurezza PNOZ c1 - Per il controllo di arresti di emergenza o ripari mobili, in ogni applicazione: sicuro, semplice, giallo. Per ogni funzione di sicurezza è necessario installare un dispositivo. PNOZcompact è lo strumento ideale in particolar modo per i costruttori di macchine in serie e grandi OEM.

Modulo di sicurezza PNOZ c1

Moduli di sicurezza PNOZ c2: per il controllo sicuro delle barriere fotoelettriche fino al tipo 4 o di sensori con uscite OSSD secondo EN 61496-1. Il cliente può trarre notevole vantaggio dall’utilizzo della soluzione sicura e completa con le barriere fotoelettriche PSENopt di Pilz! Possono essere collegate anche tutte le principali barriere fotoelettriche disponibili sul mercato.

I vantaggi:

  • Tempi brevi di intervento (12 ms) garantiscono la massima sicurezza dell’applicazione - la distanza dal movimento pericoloso può essere ridotta
  • I tempi di intervento riportati sul lato frontale del dispositivo consentono di risparmiare tempo durante l’ispezione annuale dei dispositivi di protezione senza contatto
  • La possibilità di alimentare la barriera fotoelettrica attraverso il dispositivo di controllo PNOZ c2 permette una rapida e sicura installazione e relativo risparmio di tempo

 

Modulo di sicurezza PNOZ c2

Nostra gamma di prodotti: PNOZcompact

Controllo di arresto di emergenza, ripari mobili e barriere fotoelettriche

Per il controllo della funzione di arresto di emergenza, di ripari mobili o barriere fotoelettriche, per la produzione in serie di macchine con quantità elevata o funzioni standardizzate ripetitive.
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350