Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Dispositivi di controllo elettronici PMDsigma

Sicurezza elettrica

La funzione principale dei moduli di controllo elettronici Pilz è la gestione di grandezze elettriche. I dispositivi di controllo riducono le situazioni di pericolo per uomini e macchine e prolungano il ciclo di vita di macchine e impianti. I dispositivi elettronici di controllo consentono di risparmiare in termini di costi e garantiscono processi produttivi efficienti!

Controllo isolamento: Con il dispositivo per il controllo dell’isolamento PMD s20 è possibile controllare la resistenza di isolamento di sistemi AC/DC non a massa. Grazie all'alimentazione separata è possibile controllare anche sistemi non alimentati.

Controllo potenza: In base alla potenza effettiva misurata si possono stabilire valori derivati, tra cui livello, volume, coppia di serraggio o pressione dell'aria.

Controllare la sicurezza elettrica in modo molto semplice

  • Tempi ridotti per fasi di preparazione e messa in funzione dei dispositivi di controllo grazie all’impostazione rapida e semplice tramite una manopola (push & turn)
  • A prova di guasto: menu apposito per la configurazione dei moduli con controllo incrociato interno al dispositivo
  • Semplicità di gestione in caso di sostituzione del dispositivo poiché la configurazione è salvata sulla chipcard
  • Tempi di fermo macchina ridotti al minimo grazie alla diagnostica avanzata e alla visualizzazione dei valori misurati sul display
  • Certificazioni che ne consentono l'utilizzo a livello mondiale

PMDsigma - Le caratteristiche in breve

  1. Installazione rapida: morsetti a molla innovativi con azionamento indipendente dei punti di connessione
  2. Pratiche funzioni di diagnostica e parametrizzazione tramite display: regolazione, visualizzazione e richiamo di tutti i valori rilevanti
  3. Montaggio veloce mediante clip a molla: non servono attrezzi
  4. Semplicità di impostazione dei parametri mediante encoder con funzione a tasto (push & turn)
  5. A prova di manomissioni: elementi di regolazione con coperchio bloccabile
  6. Salvataggio su chipcard dei valori impostati: massima flessibilità nel caso di sostituzione dell'apparecchio
  7. Diagnostica di facile comprensione: mediante 6 indicatori LED – senza necessità di dispositivi di misura esterni

Applicazioni dispositivo di controllo potenza PMD s10

  • Per azionamenti e motori: per la regolazione dei carichi, il riconoscimento delle condizioni di usura e per la manutenzione preventiva.
  • Controllo di funzionamento a secco o arresto delle pompe.
  • Controllo viscosità e regolazione quantità nei mescolatori.
  • Regolazione della pressione delle spazzole negli autolavaggi.
  • Sorveglianza delle condizioni di arresto o usura dei nastri trasportatori.

Applicazioni dispositivo di controllo isolamento PMD s20

  • Controllo dell’isolamento in aree operatorie cliniche: Questa funzione può essere impiegata ad esempio in un ospedale. Grazie alla manutenzione preventiva e alla disponibilità di maggiori informazioni è possibile garantire una disponibilità più elevata, per esempio nelle sale operatorie.

Applicazioni dispositivo di controllo isolamento PMD s20

  • Installazioni offshore come impianti eolici, di depurazione o di sollevamento navi.

Nostra gamma di prodotti: PMDsigma

Dispositivi di controllo elettronici PMDsigma

I dispositivi di controllo elettronici PMDsigma gestiscono il controllo sicuro della potenza e dell’isolamento tramite una apposito menu per la configurazione. La diagnostica agevole sul display riduce i tempi di fermo macchina.
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
America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Russia: +7 495 6654993
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Regno Unito: +44 1536 462203
  • Danimarca: +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068