Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Software per la soluzione di diagnostica PVIS

Diagnostica in tutta semplicità – grazie a PVIS, basato su server OPC /OPC UA

Software per la soluzione di diagnostica PVIS

Una diagnostica affidabile ed agevole è la base di un funzionamento efficiente, conveniente e senza interruzione di macchine e impianti. PVIS rappresenta una soluzione di diagnostica sviluppata da Pilz per tutti i tipi di macchine, da quelle di piccole dimensioni ai grandi impianti.

I software PVIS OPC sono basati su un server OPC. E' anche disponibile la diagnostica avanzata PVIS basata su interfacce software standard. I software PVIS OPC possono essere integrati in quasi tutti gli ambienti e rappresentano quindi una soluzione ottimale per ogni applicazione con prodotti Pilz!

I vantaggi

  • risparmio di tempo nella ricerca degli errori e nell'eliminazione delle anomalie – rapido riavvio della macchina
  • Gli utilizzatori, grazie agli avvisi di testo, rilevano subito l'anomalia verificata
  • supporto attivo all'utilizzatore per l'eliminazione delle anomalie grazie a indicazioni passo passo
  • PVIS nomina i "responsabili" dell'eliminazione dell'anomalia – ad es. un ingegnere manutentore
  • riduzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra il fermo macchina e il riavvio

Vantaggi per i fabbricanti di macchine e i system integrator

  • messaggi di diagnostica predefiniti e messaggi di risoluzione passo-passo per numerosi dispositivi di sicurezza
  • risparmio di tempo grazie alla semplicità di progettazione
  • utilizzo intuitivo dei messaggi predefiniti in più lingue
  • soluzione flessibile – semplicità di inserimento di nuovi messaggi e di adattamento dei messaggi predefiniti
Vantaggi per i fabbricanti di macchine e i system integrator

I vantaggi per gli utilizzatori delle macchine

  • risparmio di tempo e denaro grazie ai messaggi in formato testo
  • rapido riavvio della produzione grazie a proposte concrete di risoluzione dei problemi
  • semplicità di utilizzo senza conoscenze di programmazione
  • soluzione diagnostica specifica per ogni macchina grazie a una progettazione intelligente
I vantaggi per gli utilizzatori delle macchine

Tutto sotto controllo grazie alla soluzione di diagnostica PVIS – Caratteristiche

Tutto sotto controllo grazie alla soluzione di diagnostica PVIS – Caratteristiche
  • la soluzione di diagnostica PVIS comprende: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server e PVIS ActiveX Control
  • conversione dei numeri dei guasti dei diversi dispositivi di automazione in messaggi di testo e suggerimenti per la risoluzione tramite server di diagnostica OPC
  • messaggi di aiuto disponibili in diverse lingue – attivabili nel progetto in modo molto semplice da parte dell'utente
  • a partire dalla versione 2.0.0 viene offerto il supporto OPC UA per il PVIS OPC Diagnose Server
  • server OPC – con il PVIS OPC Tool è possibile visualizzare i messaggi di diagnostica di più sistemi di controllo contemporaneamente (ad es. quelli dei micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti e della soluzione di motion control PMC)
  • messaggi di diagnostica da più dispositivi, accesso da diversi PVIS ActiveX Controls ad un PVIS OPC Server

Caratteristiche relative alla progettazione

Caratteristiche relative alla progettazione
  • creazione di progetti di diagnostica con pochi click utilizzando software di programmazione conosciuti (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
  • per i dispositivi e i moduli sono disponibili messaggi di testo predefiniti e messaggi di aiuto per la risoluzione di eventuali anomalie
  • è possibile richiamare o adattare i testi, oppure inserirne di completamente nuovi
  • i messaggi di diagnostica possono essere implementati grazie alle informazioni ricevute dal sistema in formato bit o word

Caratteristiche del funzionamento

Caratteristiche del funzionamento
  • informazioni univoche relative alle anomalie che si sono verificate – in caso di guasto l'utilizzatore torna operativo in maniera rapida
  • supporto mirato in caso di ricerca e rimozione dei guasti – aumento della capacità di azione e della produttività in caso di anomalie operative
  • i messaggi di aiuto per i dispositivi di protezione sono predefiniti nei software
  • in funzione di un'analisi successiva, PVIS memorizza tutti gli eventi e i relativi orari di „ingresso“ e „uscita“ in un registro eventi

 

Componenti dei messaggi di evento PVIS

Componenti dei messaggi di evento PVIS
  • messaggio di testo relativo all'evento
  • suggerimenti risolutivi per ogni evento (fino a otto azioni)
  • indicazione del luogo in formato testo relativo all'identificativo apparecchiatura, al settore e alla responsabilità
  • priorizzazione dei messaggi – visualizzazione dell'evento scatenante in prima posizione

Nostra gamma di prodotti: Soluzione di diagnostica PVIS

Licenze PVIS Tools

Indipendentemente dal settore di impiego, le licenze disponibili sono: licenza base, licenza user, licenza progetto, upgrade licenza base, upgrade licenza user oppure upgrade licenza progetto.
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350