Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PSSuniversal - Moduli di comunicazione per sistemi I/O decentralizzati

Soluzione personalizzata per ogni applicazione

Moduli di comunicazione per sistemi I/O decentralizzati

Con i moduli di comunicazione PSSuniversal è possibile realizzare molteplici applicazioni. In combinazione con i moduli I/O di PSSuniversal è possibile utilizzare i moduli come I/O remoti a livello di campo. Si ottiene così una soluzione ottimale per l'espansione personalizzata della periferia. Il collegamento al sistema di controllo di livello superiore avviene con i più comuni protocolli di comunicazione industriali. Con gli speciali moduli PSSuniversal I/O la funzione di I/O remoto è disponibile anche come parte del sistema di automazione PSS 4000.

Soluzione personalizzata per ogni applicazione – I vantaggi

  • La comunicazione verso il dispositivo di controllo avviene mediante i principali protocolli fieldbus
  • Funzioni di automazione e/o di sicurezza gestite in modo decentralizzato a livello di campo
  • Disponibilità ottimale grazie alla disattivazione di sicurezza a blocchi
  • Messa in servizio rapida e configurazione semplice grazie a un test di periferia indipendente
  • Tempi di intervento ridotti e Assenza di retroazione
  • Soluzione conveniente per il collegamento a un sistema di controllo centrale
Soluzione personalizzata per ogni applicazione

Rapidità e semplicità di messa in servizio – panoramica delle caratteristiche

Messa in servizio semplice e rapida
  • Funzioni di sicurezza e standard fisicamente miste ma separate a livello di logica
  • Sistema totalmente conforme alla categoria 4 secondo EN 954-1 e a SIL 3 secondo IEC 61508, soddisfa numerose altre Norme internazionali.
  • Semplice configurazione tramite software
  • Riduzione dei tempi di commutazione
  • Moduli resistenti alle alte temperature

Comunicazione senza interferenza grazie alla disattivazione di sicurezza a blocchi

Tramite la disattivazione di sicurezza a blocchi, nel caso di un evento pericoloso per un gruppo, la tensione di alimentazione per un gruppo di uscite standard viene interrotta (ad es. più motori). In questo caso, in presenza di un evento pericoloso, ad es. in seguito all'azionamento di un pulsante di arresto d'emergenza, è possibile garantire la disattivazione sicura di una parte di impianto completa, mentre altre parti possono rimanere in funzione.

Configurazione rapida grazie a PSSuniversal Assistant

La struttura del sistema può essere realizzata in maniera semplice e rapida, tramite operazioni di "drag & drop": a questo scopo è disponibile il pratico strumento di configurazione PSSuniversal Assistant. PSSuniversal Assistant è disponibile a titolo gratuito. La licenza per PSSuniversal Assistant permette di utilizzare gratuitamente questo strumento per la programmazione.

Comunicazione senza interferenza grazie alla disattivazione di sicurezza a blocchi

La soluzione ideale per ogni settore applicativo

Nostra gamma di prodotti: PSSuniversal - Moduli di comunicazione

Moduli di comunicazione standard PSSuniversal

Questi moduli di comunicazione sono adatti alla realizzazione di applicazioni standard.

Moduli di comunicazione combinati PSSuniversal

I moduli di comunicazione vengono impiegati per la realizzazione di applicazioni di sicurezza e standard.

Moduli di comunicazione PSSuniversal parte del sistema di automazione PSS 4000

Moduli di comunicazione PSSuniversal I/O per la realizzazione di applicazioni standard e di sicurezza nel sistema di automazione PSS 4000.
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350