Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Pulsante di enable PITenable

Setup e manutenzione in tutta sicurezza con una sola mano

Pulsante di enable PITenable

I pulsanti di enable a tre posizioni PITenable vengono utilizzati come dispositivi di comando manuali durante il lavoro in prossimità di zone pericolose di macchine o impianti, ovvero nel caso in cui sia necessario interrompere la funzione del dispositivo di protezione.

I vantaggi in breve

  • è possibile lavorare in tutta sicurezza in prossimità delle zone pericolose di macchine e impianti
  • è possibile controllare agevolmente i processi lavorativi con ripari mobili aperti
  • è possibile proteggere l'utilizzatore in caso reagisca a situazioni di pericolo con paura o panico
  • design ergonomico per un utilizzo confortevole
I vantaggi in breve

Le caratteristiche in breve

Le caratteristiche in breve
  • pulsante di enable a 3 posizioni: off-on-off
  • versioni con connettore angolare M12 a 5 pin oppure con cavo aperto
  • assenza di manutenzione
  • semplicità di fissaggio grazie al magnete di blocco
  • punto di pressione più agevole e stabile
  • difficilmente manipolabile

Sicurezza in tre fasi: pulsante di enable a 3 posizioni off-on-off

  • Posizione 1: il pulsante non è stato ancora azionato. La macchina è in funzione e le sue funzioni di sicurezza sono attive.
  • Posizione 2: la funzione di enable è stata attivata, il pulsante si trova in posizione centrale. La macchina è in funzione e la protezione dei ripari mobili è disattivata.
  • Posizione 3: la funzione di protezione si attiva quando il pulsante viene rilasciato o premuto improvvisamente. La macchina viene immediatamente arrestata. Questa funzione consente di protegge l'utilizzatore nel caso in cui reagisca in maniera inconsulta ad una situazione di pericolo.
Sicurezza in tre fasi: pulsante di enable a 3 posizioni off-on-off

Sicurezza garantita grazie a una soluzione mirata e certificata

Sicurezza garantita grazie a una soluzione mirata e certificata

Per la verifica di PITenable, Pilz offre i dispositivi di controllo di sicurezza PNOZmulti e i dispositivi di controllo del sistema di automazione PSS 4000. E' così possibile utilizzare PITenable ovunque sia necessario garantire particolare protezione al personale che opera in aree pericolose.

Nostra gamma di prodotti: Pulsante di enable PITenable

PITenable

Il pulsante di enable a tre posizioni adatto all'utilizzo con una sola mano.

Accessori PITenable

Il supporto per installazione a parete per PITenable è disponibile come accessorio.
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
America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Russia: +7 495 6654993
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Regno Unito: +44 1536 462203
  • Danimarca: +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068