Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PMIopen – la piattaforma hardware aperta per il vostro software

Terminali operatore della serie PMI 5

PMIopen – la piattaforma hardware aperta per il vostro software

I dispositivi Human Machine Interfaces (HMI) vengono utilizzati per la visualizzazione dei processi e per l'interazione tra uomo e macchina. I terminali operatore PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) rappresentano una soluzione avanzata di diagnostica e visualizzazione. I potenti processori RISC da 1 GHz garantiscono un'elevata velocità di elaborazione anche nel caso di applicazioni complesse.

I terminali PMI 5 possono essere utilizzati congiuntamente ai più comuni software di visualizzazione. Il display è disponibile in numerose dimensioni da 3,5 fino a 15 pollici, assicurando così la flessibilità necessaria per ogni tipo di progetto!

Vantaggi e caratteristiche dei terminali operatore PMIopen

  • Piattaforma hardware aperta, utilizzabile in combinazione con i più comuni software di visualizzazione
  • Visualizzazione con qualsiasi software compatibile con Windows®-CE
  • Utilizzo semplice ed elevata flessibilità grazie alle diverse dimensioni del display, alle svariate interfacce e alle numerose versioni disponibili
  • Installazione semplice e rapida con PMI 5 Assistant
  • Adatto alla visualizzazione di PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) e PNOZmulti
  • PMI offre tutte le funzionalità di diagnostica di PVIS e del sistema di automazione PSS 4000 in combinazione con le opzioni di diagnostica del sistema bus di sicurezza SafetyBUS p, di SafetyNET p e del sistema di controllo configurabile PNOZmulti.
  • Progettazione, sviluppo e produzione “Made in Germany”
I vantaggi in breve:

La gamma di prodotti Pilz: PMIopen

PMIopen

PMIopen permette di utilizzare un software di visualizzazione personalizzato oppure il software già in uso in azienda.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Qui è possibile ottenere PMI 5 Assistant per installare pacchetti software in maniera semplice e rapida.

Download software PMI 5 Assistant
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350