Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech

PSENmech – e il riparo rimane chiuso

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech

Gli interruttori di sicurezza meccanici PSENmech sono la soluzione ideale per il controllo sicuro di un dispositivo di separazione mobile. In caso di apertura dei dispositivi di protezione vengono attivati gli interruttori di sicurezza PSENmech. Il movimento pericoloso della macchina viene arrestato mediante il dispositivo di controllo Pilz.

Grazie ad una maggiore forza di estrazione dell’attuatore, gli interruttori di sicurezza PSENmech impediscono l’apertura involontaria dei ripari mobili. Con il loro attuatore a comando meccanico essi soddisfano la norma EN 1088 (protezione all'elusione).

Vantaggi del controllo di sicurezza dei ripari mobili

  • Flessibilità e rapidità di installazione
  • Elevata disponibilità degli impianti
  • Fino a 4 direzioni di azionamento verticali ed orizzontali
  • Protezione integrata contro la manomissione
  • Lunga durata grazie al robusto design e all’elevata portata
  • Molteplici possibilità di applicazione grazie alla elevata temperatura di esercizio
  • Messa in servizio rapida e tempi di fermo macchina ridotti
  • Custodia resistente allo sporco, alla polvere e all'acqua
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i dispositivi di controllo Pilz

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza meccanico

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza meccanico
  • Controllo della posizione dei dispositivi di protezione mobili secondo EN 60947-5-3
  • Progettato per applicazioni fino a PL ”e” secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061 (per i requisiti più elevati è necessario utilizzare 2 dispositivi)
  • Grado di protezione: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Direzioni di azionamento: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENmech

Per applicazioni della categoria di sicurezza più elevata (fino alla categoria 4 sec. EN 954-1) è consigliabile l’impiego di PSENmech in combinazione con un altro interruttore di sicurezza (a scelta tra PSENmech, PSENmag o PSENcode).

Combinando gli interruttori di sicurezza meccanici con i sistemi di controllo di sicurezza Pilz si ottiene una soluzione completa e sicura!

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENmech

Settori di impiego dell’interruttore di sicurezza

Nostra gamma di prodotti: Interruttori di sicurezza meccanici PSENmech

PSENmech con interblocco

Gli interruttori di sicurezza meccanici PSENmech con bloccaggio del riparo garantiscono la chiusura (bloccaggio) dei ripari mobili fino al termine di un processo produttivo pericoloso. Essi sono anche in grado di impedire l’interruzione della produzione in caso di accesso non autorizzato.

PSENmech con attuatore separato

Gli interruttori di sicurezza meccanici PSENmech con attuatore separato sono la soluzione collaudata per il controllo in sicurezza di un dispositivo di separazione mobile

Accessori

Perfettamente compatibili con PSENmech: Collegamenti in serie PDP67, viti, ecc.
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350