Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interblocco di sicurezza PSENbolt

La soluzione combinabile per il controllo sicuro dei ripari mobili

Interblocco di sicurezza PSENbolt

L’interblocco di sicurezza PSENbolt è composto da un chiavistello meccanico, una maniglia e può essere equipaggiato con diversi interruttori di sicurezza combinabili tra loro e basati su diversi principi operativi. E’ così possibile rinunciare a costose soluzioni artigianali. L’interblocco di sicurezza soddisfa i più elevati requisiti a livello di protezione contro la manomissione e l’elusione.

PSENbolt gestisce il controllo sicuro dei ripari mobili a seconda del sensore utilizzato fino alla più elevata categoria di sicurezza e soddisfa il PL “e” secondo EN/ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061. L’interblocco di sicurezza PSENbolt rappresenta un’alternativa meccanica particolarmente adatta al controllo di ripari mobili particolarmente difficili da allineare.

Interblocco di sicurezza PSENbolt - I vantaggi in breve

  • Riduzione dei costi di sviluppo e montaggio
  • Soluzione conveniente composta da interruttore di sicurezza, maniglia e chiavistello
  • Combinazione semplice di max. due interruttori
  • Durata prolungata del prodotto grazie alla protezione meccanica e alla robustezza dei materiali
  • Massima protezione contro manomissioni ed elusione grazie alla tecnologia a transponder RFID e l'interruttore di sicurezza codificato PSENcode
  • Perni di fissaggio per evitare eventuali chiusure involontarie del chiavistello

Caratteristiche dell’interblocco di sicurezza

Caratteristiche dell’interblocco di sicurezza
  • Soluzione completa composta da maniglia e interruttori di sicurezza
  • Compatibile con i prodotti PSENmech e PSENcode nella versione compatta
  • Chiavistello anticipato
  • Versioni con sblocco di emergenza
  • Montaggio di lucchetti per impedire meccanicamente la chiusura dei ripari

Controllo sicuro dei ripari mobili con l’interblocco di sicurezza PSENbolt

L’interblocco di sicurezza PSENbolt è particolarmente adatto per il controllo di ripari mobili difficili da regolare e ripari sottoposti a forti vibrazioni. Inoltre, PSENbolt è la soluzione ideale nelle zone in cui i ripari vengono aperti e chiusi con una notevole frequenza. A seconda del principio operativo dell'interruttore di sicurezza utilizzato, grazie all'interblocco di sicurezza PSENbolt è possibile garantire la sicurezza nelle più svariate applicazioni:

Interruttore di sicurezza meccanico PSENmech (PSEN me1): Grazie all’elevata forza di estrazione dell’attuatore, PSENmech impedisce l’apertura involontaria del riparo mobile grazie al bloccaggio del riparo.

Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag 1.4: PSENmag rappresenta una soluzione conveniente in applicazioni con i normali requisiti relativi a manipolazione ed elusione.

Interruttore di sicurezza codificato PSENcode: Il livello più elevato di protezione contro la manipolazione in dimensioni compatte viene raggiunto grazie alla trasmissione di un codice univoco dall'attuatore all'interruttore (principio chiave-serratura).

Combinazione di PSENmech (PSEN me1) e PSENcode: PSENmech impedisce l’apertura involontaria grazie al bloccaggio del riparo e garantisce il massimo livello di protezione contro manipolazioni fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061.

Controllo sicuro dei ripari mobili con l’interblocco di sicurezza PSENbolt

Settori di impiego dell’interblocco di sicurezza

Nostra gamma di prodotti: Interblocco di sicurezza PSENbolt

Interblocco di sicurezza PSENbolt

E’ possibile realizzare una soluzione combinata con l’interruttore di sicurezza magnetico PSENmag, l’interruttore di sicurezza codificato PSENcode e/o l’interruttore di sicurezza meccanico PSENmech. Provate!
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350