Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Il sistema integrato per il controllo dei ripari mobili

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

PSENsgate riunisce in un unico sistema il controllo sicuro dei ripari mobili, il bloccaggio di sicurezza e ulteriori elementi operativi! I prodotti Pilz sono progettati per la più elevata categoria di sicurezza PL “e”.

Questo sistema per ripari mobili offre notevoli vantaggi grazie all’elevato grado di flessibilità! E’ possibile scegliere tra numerose versioni del sistema con elementi operativi opzionali integrabili, ad es. pulsanti a pressione, interruttori a chiave, pulsanti luminosi e arresto di zona. E’ possibile realizzare anche funzioni come l’arresto di emergenza e lo sblocco di emergenza.

Soluzione completa e conveniente - I vantaggi di PSENsgate

  • Sistema conveniente - controllo dei ripari mobili, bloccaggio di sicurezza e elementi di comando aggiuntivi in un unico prodotto
  • Elevato livello di sicurezza con un solo interruttore per riparo mobile: per la protezione di persone e impianti
  • Estrema flessibilità grazie all’ampia gamma disponibile di elementi di comando e azionamento e alle numerose opzioni di collegamento dei pulsanti di enable
  • Elevata efficienza energetica del sistema grazie al consumo ridotto di corrente
  • montaggio e cablaggio ridotti grazie ad elementi operativi integrati e alla possibilità di collegamenti in serie
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con la tecnica di controllo Pilz

Bloccaggio di sicurezza del riparo - caratteristiche del sistema per ripari mobili PSENsgate

Bloccaggio di sicurezza del riparo - caratteristiche del sistema per ripari mobili PSENsgate
  • Combinazione del controllo dei ripari mobili, bloccaggio di sicurezza del riparo e controllo di rottura del chiavistello in un unico sistema, incluso l’arresto di emergenza e gli elementi operativi
  • Massima protezione contro manipolazione ed elusione
  • Adatto a porte con chiusura a destra e a sinistra
  • “Attivazione posizione di pulizia” integrata Apertura congiunta e mirata dei bloccaggi al termine del turno
  • Collegamento in serie in combinazione con PSENslock, PSENsgate, PSENcode e PSENini
  • Per applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN/IEC 62061, categoria di sicurezza 4 secondo EN 954-1

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENsgate

Il sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate viene utilizzato per il controllo dei ripari mobili di grandi dimensioni e per il controllo dei ripari che non devono poter essere involontariamente aperti in determinate condizioni d’esercizio, ad es. per la protezione da movimenti pericolosi (extracorsa).

Il sistema di sicurezza PSENgate garantisce un'elevata durata di vita del prodotto grazie alla struttura particolarmente robusta e alla portata molto elevata. PSENgate può essere impiegato in applicazioni della più elevata categoria fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL 3 secondo EN/IEC 62061 per la protezione di persone e impianti.

Utilizzato in combinazione con la tecnica di controllo sicura Pilz, ad es. con il sistema di sicurezza compatto PNOZmulti Mini, PSENsgate rappresenta una soluzione completa, sicura e conveniente per il controllo dei ripari mobili. Il sistema di sicurezza per ripari mobili PENsgate, inoltre, può essere facilmente collegato in serie con altri sensori: PSENini, PSENcode e PSENslock.

Controllo di sicurezza dei ripari mobili con PSENsgate

Settori di impiego del sistema di sicurezza per ripari mobili

Nostra gamma di prodotti: Sistemi di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENsgate

Maggiore produttività ed elevato potenziale di risparmio grazie ad un unico sistema pronto all'uso che integra tutte le funzioni di sicurezza e gli elementi operativi. In questo modo, grazie a PSENsgate è possibile risparmiare in termini di costi e tempi di progettazione, costruzione, documentazione, fornitura e montaggio!

Accessori sistemi di sicurezza per ripari mobili

Perfettamente compatibili con i sistemi di sicurezza per ripari mobili: connettori per la diagnostica, cavi flessibili, cavi di collegamento, interfacce multiple PDP67 ecc. sono complementi ideali per garantire un controllo sicuro dei ripari mobili.
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
America

  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Russia: +7 495 6654993
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Regno Unito: +44 1536 462203
  • Danimarca: +45 74436332

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068