Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Encoder rotativo PSENenco

Encoder rotativo standard, ma sicuro

Encoder rotativo PSENenco

Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati per determinare posizione e velocità. Il primo encoder rotativo disponibile è un encoder assoluto da utilizzare nel sistema di automazione PSS 4000. Il dispositivo trasmette valori di posizione assoluti e diversitari la cui plausibilità è verificata nell'applicativo. Il sensore è dotato di un sistema di misurazione ottico e magnetico. Due dispositivi riuniti in uno solo!

Posizione sicura, velocità sicura - I vantaggi in breve

  • Controllo sicuro di velocità e posizione
  • Trasferimento della funzione di controllo di sicurezza nel software applicativo
  • Elevata flessibilità nel controllo dei valori limite grazie al controllo dinamico nel programma applicativo
  • Sostituzione della camma meccanica con la camma elettronica di sicurezza PSS 4000 (incl. encoder rotativo PSENenco)
Posizione sicura, velocità sicura - I vantaggi in breve

Caratteristiche dell’encoder rotativo

Caratteristiche dell’encoder rotativo
  • Due trasduttori in un'unica custodia
  • Diversitari bicanali (1 x ottico, 1 x magnetico)
  • 2 Interfacce SSI
  • SIL CL 3 e PL "e" nel sistema di automazione PSS 4000

Utilizzo dell’encoder rotativo PSENenco

Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati in particolar modo sulle prsse meccaniche. In questo modo è possibile realizzare una soluzione con “camma elettronica sicura” in sostituzione della camma meccanica. L’utilizzo combinato dell’encoder rotativo PSENenco e del sistema di controllo PSSuniversal PLC con i relativi moduli software consente di raggiungere SIL 3. Questo encoder rotativo può essere utilizzato in qualsiasi situazione che richieda la determinazione della posizione sicura.

Utilizzo dell’encoder rotativo PSENenco

Settori di impiego dell’encoder rotativo

Nostra gamma di prodotti: Encoder rotativo PSENenco

PSENenco encoder rotativo

PSENenco è un encoder rotativo standard. Grazie alla combinazione con il sistema PSSuniversal PLC e i relativi moduli software viene raggiunto SIL 3 e PL “e”.
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350