Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Strumenti PSENopt

Configurazione delle barriere fotoelettriche PSENopt Advanced

Strumenti PSENopt

Massima semplicità per le operazioni di installazione e gestione delle barriere PSENopt Advanced grazie allo strumento software PSENopt Configurator: tutti i raggi singoli sono visualizzati nel software. Con un unico strumento è possibile realizzare la configurazione completa delle barriere fotoelettriche, compreso l’allineamento, così come le funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata.

Inoltre, PSENopt Configurator garantisce un’elevata rapidità di diagnostica. L’interruzione delle barriere fotoelettriche viene immediatamente riconosciuta e assegnata, garantendo una riduzione dei tempi di fermo macchina e un miglioramento della disponibilità degli impianti.

Elevata semplicità di installazione e gestione - I vantaggi di PSENopt Configurator

  • Installazione e utilizzo semplici e convenienti grazie alla visualizzazione dei raggi singoli
  • Massima semplicità nella realizzazione delle funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata
  • Rapidità nelle operazioni di programmazione e riprogrammazione di nuovi oggetti
  • Configurazione offline con l’adattatore di programmazione, facilmente trasferibile su altre macchine
  • Guida menu passo passo e individuazione tempestiva degli errori
  • Maggiore flessibilità nel montaggio delle barriere fotoelettriche
  • La rapidità di diagnostica errori consente di ridurre i tempi di fermo macchina e aumentare la disponibilità degli impianti
Elevata semplicità di installazione e utilizzo

Caratteristiche di PSENopt Configurator

Caratteristiche di PSENopt Configurator
  • Configurazione completa: allineamento delle barriere fotoelettriche, funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata
  • La configurazione software può essere realizzata offline con l’adattatore di programmazione (PSEN opt Advanced Programming Adapter, codice: 631070) - Trasferimento su altre macchine via adapter
  • In caso di installazione di più barriere fotoelettriche è possibile assegnare un proprio codice a ogni barriera fotoelettrica

Utilizzo di PSENopt Configurator

PSENopt Configurator gestisce l’installazione e la gestione delle barriere fotoelettriche PSENopt Advanced. Questo strumento consente di realizzare la configurazione completa, inclusi l’allineamento delle barriere ed altresì le funzioni di muting, blanking e collegamento in cascata. PSEN Configurator può essere impiegato anche per una rapida diagnostica mediante una rappresentazione “live” dei singoli raggi.

Utilizzo di PSENopt Configurator

PSENopt Configurator può essere utilizzato in numerosi settori
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
America

  • Brasile: + 55 11 4942-7028
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Messico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Germania: +49 711 3409 444
  • Spagna: +34 938497433
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Danimarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Russia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Cina: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350