Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza a fune PSENrope

Sicurezza costante

Interruttore di sicurezza a fune PSENrope

Per la sicurezza di un nastro trasportatore o di una macchina: gli interruttori a fune PSENrope rappresentano una soluzione affidabile e collaudata per gestire le funzioni di sicurezza durante la produzione. Grazie all’azionamento manuale i sensori PSENrope sono in grado di disattivare i processi funzionali. Gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope garantiscono la massima sicurezza ovunque necessario: è infatti possibile attivare la funzione di arresto di emergenza in qualsiasi punto della fune.

Soluzione di sicurezza semplice e agevole

  • Elevata semplicità di installazione e utilizzo
  • Flessibilità di impiego anche per la messa in sicurezza di impianti di grandi dimensioni
  • Portata elevata grazie alla robustezza dei componenti e alla stabilità della custodia in plastica o metallo
  • Idoneo per utilizzo Indoor e Outdoor
  • Elevato livello di sicurezza grazie alla separazione tra zona di collegamento e meccanica
  • Elevata convenienza grazie alla combinazione di arresto di emergenza e sblocco
Soluzione di sicurezza semplice e agevole

Caratteristiche dell’interruttore a fune

Caratteristiche dell’interruttore a fune
  • Per applicazioni fino a cat. PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
  • Pulsante di arresto di emergenza integrato
  • Contatti: 2 NC, 2 NA
  • Grado di protezione: IP67
  • Temperatura ambiente: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C

Lunga durata di esercizio - anche in condizioni estreme

Grazie alla loro robustezza e flessibilità, gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope costituiscono una soluzione collaudata e affidabile per le funzioni di sicurezza in ambito produttivo. L’efficacia degli interruttori di sicurezza a fune PSENrope è limitata esclusivamente dalla lunghezza della fune stessa, pertanto è possibile utilizzarli per mettere in sicurezza anche grandi impianti.

Lunga durata di esercizio - anche in condizioni estreme

Settori di impiego dell’interruttore a fune

Nostra gamma di prodotti: Interruttori di sicurezza a fune PSENrope

Interruttori di sicurezza a fune PSENrope

Gli interruttori di sicurezza a fune PSENrope sono flessibili, semplici da installare e agevoli da utilizzare. Utilizzati alla prima installazione o per modifiche: Questi interruttori di sicurezza a fune semplificano l'implementazione grazie a dettagli accurati.

Accessori per gli interruttori di sicurezza a fune

Perfettamente compatibili con PSENrope: Carrucole, funi, carrucole di rinvio, molle a tiro, interfacce multiple PDP67 ecc.
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
E-mail: techsupport@pilz.it