Italia | italiano

Sistemi PLC

La soluzione ottimale per ogni progetto di automazione

Acquisizione innovativa PSS4000

I sistemi PLC consentono di gestire funzioni di sicurezza e automazioni di un progetto. I nostri sistemi PLC sono modulari e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Sono infatti disponibili diversi moduli principali (con il processore principale) e numerosi moduli I/O per le funzioni di sicurezza e automazione. La struttura del sistema viene personalizzata in base alle proprie esigenze. I moduli possono essere integrati o sostituiti.

I sistemi PLC PSSuniversal fanno parte del sistema di automazione PSS 4000 e sono adatti per progetti di automazione sia semplici che complessi.

Modulo I/O

Per i progetti di automazione sono disponibili numerosi moduli I/O per l'elaborazione di segnali standard, di sicurezza, digitali e analogici. Per le successive personalizzazioni del sistema è sufficiente aggiungere o sostituire i moduli. E’ garantito così il massimo grado di flessibilità.

Sistemi PLC con grado di protezione IP67

PSS67 PLC è il primo sistema PLC sicuro e compatto con grado di protezione IP67 per soluzioni di automazione realizzate senza quadro elettrico. PSS67 PLC è perfettamente integrabile nel sistema di automazione PSS 4000 e utilizzabile per funzioni di automazione e sicurezza.

PSSuniversal 2 – nuova generazione

PSSuniversal 2 - Moduli di comunicazione

Il sistema I/O PSSuniversal 2 è la soluzione aperta per l’espansione periferica. Il collegamento con l’architettura di controllo già esistente è possibile grazie alla compatibilità ai comuni protocolli di comunicazione industriali.

PSSuniversal 2 - Moduli elettronici

I moduli elettronici Pilz consentono un adattamento personalizzato al sistema del cliente: semplice, flessibile e granulare.

 

PSSuniversal 2 – nuova generazione

Premio per PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 ha ricevuto il premio iF DESIGN AWARD 2017 e rientra così tra i vincitori di questo importante riconoscimento internazionale. PSSuniversal 2 è stato premiato nella disciplina “prodotto”, categoria “industria”. L’iF DESIGN AWARD è un premio che viene assegnato annualmente dal più antico istituto tedesco indipendente di design, l’iF International Forum Design GmbH di Hannover.

Il sistema di automazione modulare PSSuniversal 2 ha conquistato la giuria, composta da 58 esperti internazionali indipendenti, grazie alla struttura suddivisa in tre parti e alla semplicità di utilizzo. I contendenti erano numerosi: la giuria doveva giudicare 5.575 prodotti provenienti da 59 paesi per conferire l’ambito sigillo di qualità.

Modulari e flessibili per ogni applicazione – I vantaggi

  • Gestione di funzioni di automazione e sicurezza
  • Utilizzabili in versione stand-alone o collegati in rete
  • Programmazione intuitiva di funzioni complesse
  • Elevato grado di flessibilità grazie alla modularità del sistema
  • Ampia scelta di moduli per ogni esigenza
Modulari e flessibili per ogni applicazione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche dei sistemi PLC e sistemi I/O
  • Ethernet real-time SafetyNET p per una comunicazione sicura
  • Sistemi di controllo per ferrovie, ascensori/scale mobili e sistemi antincendio
  • Sistemi di controllo resistenti alle variazioni termiche
  • Visualizzazione web-based con il software PASvisu

Struttura di sistema modulare – adatta ad ogni esigenza

I sistemi di controllo Pilz possono essere adattati ad ogni esigenza grazie alla struttura modulare e ai numerosi moduli di ingresso e uscita. I sistemi I/O decentralizzati PSSuniversal vengono utilizzati come I/O remoti a livello di campo. La nuova generazione del sistema I/O PSSuniversal 2 offre una soluzione aperta per l’espansione periferica.

Il sistema di automazione PSS 4000 dispone di controller programmabili e configurabili per funzioni di sicurezza e automazione. Sono disponibili soluzioni speciali, ad es. per il settore ferroviario o per applicazioni che richiedono range di temperatura elevati. Tutti i dispositivi sono conformi alle Norme internazionali e possono essere impiegati in svariate applicazioni e settori.

Struttura di sistema modulare – adatta ad ogni esigenza

Settori applicativi – in tutto il mondo

La gamma di sistemi di controllo PLC Pilz :
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
E-mail: techsupport@pilz.it