Italia | italiano

Sistemi di controllo configurabili PNOZmulti 2

Molte funzioni, utilizzo flessibile – la soluzione che garantisce sicurezza per il futuro!

Sistemi di controllo configurabili PNOZmulti 2

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 rappresentano lo strumento ideale per la realizzazione di diverse funzioni di sicurezza su una macchina o un impianto. I dispositivi base sono espandibili in modo efficace e modulare e hanno dimensioni ridotte con una larghezza di soli 45 mm. In questo modo il sistema è in grado di crescere secondo le esigenze e le dimensioni dell'applicazione e della macchina!

L'architettura di sicurezza viene realizzata una sola volta e indipendentemente dal sistema di controllo principale dell'impianto. A questo scopo è disponibile il modulo software PNOZmulti Configurator dall'utilizzo intuitivo. PNOZmulti offre inoltre diverse opzioni di diagnostica. La soluzione di diagnostica PVIS può essere installata in maniera molto semplice e selezionata in PNOZmulti Configurator con un solo click. Soluzioni complete di sensori, dispositivi di comando e terminali operatore completano la gamma di prodotti offerta da Pilz. In questo modo è possibile realizzare uno standard di sicurezza!

La seconda generazione dei sistemi compatti PNOZmulti - il successo continua!

Il successo di PNOZmulti è inarrestabile. Ebbe inizio nel 2002 con il primo sistema di controllo di sicurezza configurabile. Oggi i sistemi di controllo PNOZmulti sono diffusissimi in tutto il mondo. La seconda generazione offre tutte le funzioni dei dispositivi base tradizionali PNOZmulti in dimensioni compatte (45 mm). I dispositivi base sono dotati di un display luminoso.

La struttura modulare è flessibile esattamente come lo è l’applicazione del cliente. Sono disponibili moduli di ingressi analogici di sicurezza, moduli di uscite bipolari, moduli per il controllo del movimento e molti altri moduli, grazie ai quali è possibile realizzare in modo flessibile applicazioni di sicurezza all’avanguardia.

Affidatevi al bestseller e allo standard di sicurezza mondiale per tutti i tipi di macchine. Il tool di configurazione grafico e semplice consente di ridurre i costi di progettazione: potete creare il programma applicativo in modo semplice e intuitivo direttamente al PC. Il software consente di simulare con la massima semplicità la configurazione di sicurezza creata dall’utente: offline e senza hardware.

Guardate il video per saperne di più!

Tutti i fatti in breve: Moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2

Nuovi moduli di espansione per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Sono stati introdotti due moduli di sicurezza nuovi per la famiglia dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2. I moduli possono essere collegati ai dispositivi base PNOZ m B0 e PNOZ m B1 .

Il modulo di sicurezza di uscita a semiconduttore bipolare PNOZ m EF 8DI2DOT è particolarmente adatto al controllo di presse meccaniche. Questo modulo consente di comandare valvole di sicurezza e attuatori bipolari delle presse.

Il nuovo modulo analogico PNOZ m EF 4AI mette a disposizione 4 ingressi di corrente analogici, sicuri e indipendenti da 4-20 mA con una risoluzione di 15 Bit più segno. Gli ingressi sono adatti al collegamento di convertitori di misura o di trasduttori con segnali di tensione standard. E’ possibile così rilevare in sicurezza svariate grandezze di misurazione, come pressione, temperatura, grado di riempimento e distanza.

La configurazione avviene in modo intuitivo e semplice con il tool software PNOZmulti Configurator. Per questi due moduli è possibile configurare un programma modulo indipendente (mIQ).

In base all’applicazione, questi moduli soddisfano i requisiti della classe PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN IEC 62061.

Questi moduli di espansione sono disponibili per l’acquisto dall’estate 2018.

Guardate il video e scoprite subito le caratteristiche vantaggiose di questi moduli!

Il sistema di successo PNOZmulti 2 – I vantaggi

  • Funzionamento sicuro grazie a hardware e software certificati
  • Elevata semplicità di configurazione grazie a tool software semplici e intuitivi
  • Rapidità di time-to-market, poiché ingressi e uscite sono liberamente configurabili
  • Moduli adatti ad ogni esigenza – espansione flessibile, semplice e conveniente
  • Tempi di fermo macchina ridotti grazie a opzioni di diagnostica efficaci
  • Rapidità di messa in servizio grazie al cablaggio semplice per mezzo di morsetti estraibili

Una squadra affiatata – Caratteristiche del sistema di controllo PNOZmulti 2

Una squadra affiatata – Caratteristiche del sistema di controllo PNOZmulti 2
  • Dispositivi base come supporti per la configurazione su memorie di programma rimovibili come chipcard o penne USB
  • Moduli di espansione per l'espansione flessibile e modulare a seconda delle esigenze delle singole applicazioni
  • Software di configurazione PNOZmulti Configurator: dalla progettazione alla manutenzione
  • soluzioni sicure e complete in combinazione con sensori, dispositivi di comando e supervisione, tecnica di controllo
  • Collegamento a tutti i principali sistemi fieldbus e interfacce di comunicazione

L'installazione ottimale

PNOZmulti è adatto a numerose applicazioni nei settori più diversi: dal controllo di macchine semplici fino a impianti distribuiti. Questo è possibile grazie alla combinazione intelligente di funzioni di sicurezza e funzioni di controllo, alla soluzione modulare e alla semplicità di configurazione. La flessibilità di PNOZmulti lo rende sicuramente adatto anche alla vostra applicazione!

L'installazione ottimale

La gamma di prodotti Pilz: Sistemi compatti PNOZmulti 2
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
E-mail: techsupport@pilz.it