Italia | italiano

Sistemi di apprendimento e formazione

I Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

I Pilz Education Systems PES sono sistemi di apprendimento e formazione modulari con componenti moderni, adatti al settore industriale, per una didattica orientata alla pratica in ambito Elettrotecnico. I PES includono diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo su un pannello di comando.

Con i sistemi di apprendimento gli aspiranti periti elettrotecnici possono imparare in modo pratico la programmazione dei sistemi di controllo o la realizzazione delle funzioni di sicurezza di macchina e impianti.

I sistemi di apprendimento ottimali per il trasferimento delle conoscenze in ambito Automazione sicura

I sistemi di apprendimento sono un supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze per tirocinanti, apprendisti e studenti e offrono un approccio didattico pratico. I sistemi possono essere utilizzati anche nella formazione aziendale destinata a personale adulto.

I sistemi di formazione e apprendimento affrontano i seguenti argomenti:

  • Corretta applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e
  • Requisiti necessari in materia di funzioni di sicurezza di macchine e impianti previsti dalla norma EN ISO 13849-1.
Sistemi modulari di apprendimento e formazione

Pilz Education Systems PES come supporto didattico perfetto per scuole e università

  • Moduli di simulazione per la didattica pratica in molteplici aree della costruzione di macchine e impianti
  • Messa in servizio e configurazione di funzioni di sicurezza e automazione di macchine direttamente nel sistema
  • Impiego sia in laboratorio che in aula
  • Espansione modulare e sostituzione semplice di singoli moduli
  • inclusi: esercizi, documentazione tecnica e informazioni generali (in inglese e tedesco)

Per garantire la simulazione completa di una macchina sono necessari un modulo rispettivamente dei sensori, degli elementi di logica e degli attuatori della gamma di prodotti riportata di seguito. Per ogni elemento di comando esistono diversi moduli di espansione.

Per scoprire esattamente quali moduli di espansione possono essere utilizzati per ogni elemento di comando fare riferimento all’elemento di comando interessato.

Possibilità di combinazione per un apprendimento rapido e di successo

Tutti i pannelli di comando PES possono essere combinati l’uno con l’altro in modo diverso. Di seguito sono illustrate tre modalità esemplificative di combinazione ottimale dei moduli per scopi di formazione specifici:

Pannelli di comando dei Pilz Education Systems - Set XS

Set XS:

Circuiti semplici forniscono una prima visione d’insieme sul tema tecnica della sicurezza. Questi pannelli di comando sono un primo approccio ottimale per persone senza conoscenze pregresse.

Moduli utilizzati: Sensori I, Logica PNOZsigma e Protezione attuatori

Pannelli di comando dei Pilz Education Systems - Set L

Set L:

La combinazione perfetta per persone in possesso di livello avanzato: configurazione del sistema di controllo e visualizzazione macchine inclusa. Con questo modulo, le persone con buone conoscenze pregresse possono apprendere in dettaglio il monitoraggio di funzioni di sicurezza in conformità alla norma EN ISO 13849.

Moduli utilizzati: Sensori III, Uso e monitoraggio, Logica PNOZmulti e Protezione attuatori

Pannelli di comando dei Pilz Education Systems - Set XLL

Set XXL:

Approccio pratico massimo: grazie alla simulazione di un’applicazione reale è possibile programmare le funzioni di sicurezza e automazione di un impianto completo.

Moduli utilizzati: Sensori III, Uso e monitoraggio, Logica PSS 4000, Protezione attuatori e Attuatori nastro trasportatore

La gamma di prodotti Pilz:

pannello di comando “Comando e supervisione”

Sistema di formazione “Comando e supervisione”

L’automazione sotto controllo. Come vengono visualizzate le funzioni di sicurezza e automazione di macchine e impianti? Il pannello di comando PES “Comando e supervisione” consente l’apprendimento pratico della visualizzazione dell’impianto, inclusa la funzione di diagnostica.

PES - pannello di comando “Comando e supervisione”
Pannello di comando “Logica PNOZmulti”

Sistema di formazione logica PNOZmulti

Configurazione dei sistemi di sicurezza con il supporto software. Il pannello di comando “logica PNOZmulti” consente di apprendere la libera configurazione delle funzioni di sicurezza di una macchina mediante un esempio di parametrizzazione. Si imparano anche il controllo della velocità e il collegamento di altri sistemi di comando.

PES – pannello di comando “logica PNOZmulti”
pannello di comando “attuatori a teleruttore”

Sistema di formazione “attuatori a teleruttore”

Commutare una potenza elettrica elevata. Il pannello di comando PES degli attuatori illustra la commutazione di carichi elettrici elevati mediante teleruttori. Questa pannello di comando illustra come comandare gli utenti elettrici e come utilizzare le espansioni dei contatti.

PES - pannello di comando “attuatori a teleruttore”
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it